Schneider-Electric
 
XMLD020B1S12 image- distributeur
XMLD020B1S12
OsiSense XML-D - pressostat - 20bar - 2 étages écart fixe - 2 OF
Statut commercial Statut commercial: 
Arrêt de commercialisation
Informations techniques
Principales
Gamme de produit Capteurs de pression Telemecanique XM
Type de produit ou équipement Détecteur de pression électromécanique
Type de capteur de pression Détecteur de pression électromécanique
Nom de l'appareil XMLD
Pression nominale 20 bar
Fluide contrôlé Air (0…160 °C)
Eau douce (0…160 °C)
Huile hydraulique (0…160 °C)
Type de raccordement hydraulique G 1/4 (femelle) se conformer à ISO 228
Raccordement électrique Borniers à vis-étrier, 1 x 0,5…2 x 2,5 mm²
Jauge AWG AWG 20 à AWG 14
Entrée de câble Presse-étoupe 7…13 mm
Type et composition des contacts 2 "O/F" à action brusque, contacts en argent
2 "O/F" échelonné, contacts en argent
Application spécifique du produit 2 niveaux
Type de fonctionnement du capteur de pression Détection de 2 seuils uniques
Type de circuit électrique Circuit de commande
Type d'écart Différentiel fixe
Affichage local Sans
Pression accidentelle maximum permise 45 bar
Pression de rupture 90 bar
Actionneur de pression Membrane
Matière en contact avec le fluide Laiton
FPM, FKM
Matière du coffret Alliage de zinc
Courant nominal 3 A, B300, AC-15 (Ue = 120 V) se conformer à CEI 60947-5-1
1,5 A, B300, AC-15 (Ue = 240 V) se conformer à CEI 60947-5-1
0,1 A, R300, DC-13 (Ue = 250 V) se conformer à CEI 60947-5-1
Complémentaires
Décalage entre 2 étages 1,24…9,55 bar
Ecart naturel bas de plage 0,7 bar
Écart naturel haut de plage 1,3 bar
Surpression admissible par cycle 25 bar
Type de bornier 8 bornes
Vitesse de commande maxi 120 cyc/mn
Précision de répétition 2 %
[Ui] tension assignée d'isolement 300 V se conformer à UL 508
500 V se conformer à CEI 60947-1
300 V se conformer à CSA C22.2 No 14
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs 6 kV se conformer à CEI 60947-1
Résistance maximale entre bornes 25 mOhm se conformer à CEI 255-7 catégorie 3
25 mOhm se conformer à NF C 93-050 méthode A
Protection contre les courts-circuits 10 A cartouche fusible, type gG (gl)
Endurance mécanique 5000000 cycle
Réglage Externe
Hauteur 113 mm
Profondeur 85 mm
Largeur 46 mm
Poids du produit 0,705 kg
Environnement
Normes UL 508
CEI 60947-5-1
CSA C22.2 No 14
CE
Certifications du produit CSA
UL
Traitement de protection TC version standard
Température de l'air ambiant en fonctionnement -25…70 °C
Température ambiante de stockage -40…70 °C
Position de montage Toutes positions
Tenue aux vibrations 4 gn (f = 30…500 Hz) se conformer à CEI 60068-2-6
Tenue aux chocs mécaniques 50 gn se conformer à CEI 60068-2-27
Classe de protection contre les chocs électriques Classe I se conformer à CEI 1140
Classe I se conformer à CEI 536
Classe I se conformer à NF C 20-030
Degré de protection IP IP66 conforming to CEI 60529
Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre Produit Green Premium
Directive RoHS UE Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
print Déclaration RoHS UE
Sans mercure Oui
Information sur les exemptions RoHS
print Oui