|
|
|
XMLEZM01
OsiSense XM général - Afficheur pour vacuo
|
|
|
AUJOURD'HUI OCT. 19, 2024
|
|
Fin de commercialisation MARS 31, 2022
|
|
Fin des services standard JUIN 01, 2023
|
|
|
Principales
Type d'accessoires / pièces séparées
|
Affichage
|
Type d'afficheur
|
Affichage numérique
|
Position de montage
|
Toutes positions
|
Compatibilité produit
|
XMLE détecteurs pression analogique -1…0 bar, type de connecteur: EN 175301-803-A (ex DIN43650)
|
Complémentaires
Poids
|
0,1 kg
|
Hauteur
|
66 mm
|
Profondeur
|
40 mm
|
Largeur
|
92 mm
|
Environnement
Traitement de protection
|
TC
|
Degré de protection IP
|
IP65 conforme à EN/CEI 60529
|
Tenue aux vibrations
|
35 gn (f = 60…2000 Hz)
5 gn (f = 25…200 Hz)
|
Température ambiante de fonctionnement
|
-15…80 °C
|
Normes
|
EN 50082
CE
EN 50081
|
Certifications du produit
|
CSA
UL
|
Durabilité de l'offre
Directive RoHS UE
|
Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
Déclaration RoHS UE
|
Mercury free
|
Oui
|
RoHS exemption information
|
Oui
|
|
|