Schneider-Electric
 
XMLK006B2C21 image- distributeur
XMLK006B2C21
OsiSense XM basique - Transmetteur de pression 6 bar 4 20ma conn.din
Message important Message important: 
Nous avons mis à jour le processus de commande des produits Telemecanique Sensor Pour plus d'informations, veuillez contacter votre représentant Telemecanique Sensors France : FR.salesorders@tesensors.com Retrouvez toutes les informations produits sur le site Telemecanique Sensors : https://tesensors.fr/fr
Statut commercial Statut commercial: 
Arrêt de commercialisation
Informations techniques
Principales
Gamme de produit Capteurs de pression Telemecanique XM
Type de produit ou équipement Détecteurs de pression électroniques
Type de capteur de pression Transmetteur de pression
Nom du capteur de pression XMLK
Type de circuit électrique Circuit de commande
Pression nominale 6 bar
Affichage local Sans
Fluide contrôlé Air (0…80 °C)
Eau douce (0…80 °C)
Type de raccordement hydraulique G 1/4A (mâle) se conformer à DIN 3852-E
Raccordement électrique 1 connecteur mâle EN 175301-803-A (ex DIN43650) 4 broches
[Us] tension d'alimentation 24 V CC SELV (limites de tension: 8…33 V)
Consommation électrique < 20 mA
Type de signal de sortie Analogique
Sortie analogique 4...20 mA, 2 fils
Quantité du lot Lot de 1
Type d'emballage Individuel
Complémentaires
Plage de réglage de pression 0…6 bar
Pression accidentelle maximum permise 12 bar
Pression de rupture 18 bar
Matière en contact avec le fluide Acier inoxydable type AISI 303
Nitrile (NBR)
Céramique
Position de montage Toutes positions
Type de protection Inversion polarité
Court-circuit de charge
Compatibilité électromagnétique Test d'immunité aux décharges électrostatiques se conformer à CEI 6100-4-11 8 kV air, 6 kV contact
Perturbation liée aux champs électromagnétiques se conformer à CEI 61000-4-3 10 V/m 80...1000 MHz
Test d'immunité aux transitoires électriques rapides se conformer à CEI 61000-4-4 2 kV
Test d'immunité aux ondes de choc 1,2/50 µs se conformer à CEI 61000-4-5 500 V 12 Ohm, 1 kV 42 Ohm
Champs RF rayonnés se conformer à CEI 61000-4-6 10 V 0,15 à 80 MHz
Immunité aux champs magnétiques se conformer à CEI 61000-4-8 30 A/m 50 Hz
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs 0,5 kV
Temps de réponse de la sortie < 5 ms
Précision de mesure +/- 1 % de la plage de mesure
Résolution 0,1 % de la plage de mesure
Dérive de la sensibilité +/- 0,04 % de la plage de mesure /°K
Dérive du point zéro +/- 0,03 % de la plage de mesure /°K
Stabilité à long terme +/- 1 % de la plage de mesure
Endurance mécanique 10000000 cycle
Poids du produit 0,11 kg
Diamètre 36 mm
Longueur 67,5 mm
Type d'écart Différentiel fixe
Environnement
Normes IEC 61326-2-3
CE
Certifications du produit RCM
UL 508
CSA C22.2 No 14
Traitement de protection TC
Température de l'air ambiant en fonctionnement 0…80 °C
Température ambiante de stockage -25…80 °C
Tenue aux vibrations 20 gn (f = 9…2000 Hz) se conformer à CEI 60068-2-6
Tenue aux chocs mécaniques 25 gn pour 11 ms se conformer à CEI 60068-2-27
Degré de protection IP IP65 conforme à CEI 60529
Degré de protection NEMA NEMA 4
Durabilité de l'offre
REACh free of SVHC Oui
Directive RoHS UE Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
Mercury free Oui
RoHS exemption information
print Oui