|
|
|
XMLP150PD130
OsiSense - capteur pression - 150PSI 0,5-4,5V 1 4 18NPT MALE CONNECTEUR M12
|
|
|
AUJOURD'HUI NOV. 17, 2024
|
|
Fin de commercialisation JUIN 01, 2023
|
|
|
|
|
Principales
Gamme de produit
|
Capteurs de pression Telemecanique XM
|
Type de produit ou équipement
|
Détecteurs de pression électroniques
|
Type de capteur de pression
|
Transmetteur de pression
|
Nom du capteur de pression
|
XMLP
|
Type de circuit électrique
|
Circuit de commande
|
Pression nominale
|
1034,2 kPa
|
Affichage local
|
Sans
|
Fluide contrôlé
|
Eau douce (0…135 °C)
Air (-40…135 °C)
Huile hydraulique (-40…135 °C)
Gaz (-40…135 °C)
Fluide de réfrigération (-40…135 °C)
|
Type de raccordement hydraulique
|
1/4" - 18 NPT (male)
|
Raccordement électrique
|
1 connecteur mâle M12 4 broches
|
[Us] tension d'alimentation
|
5 V CC SELV (limites de tension: 4,5…5,5 V)
|
Consommation électrique
|
< 7 mA
|
Type de signal de sortie
|
Analogique
|
Sortie analogique
|
0,5…4,5 V, à 3 fils
|
Quantité du lot
|
Lot de 1
|
Type d'emballage
|
Individuel
|
Complémentaires
Plage de réglage de pression
|
0,0000000000…1034,2 kPa
|
Pression accidentelle maximum permise
|
3102,6 kPa
|
Pression de rupture
|
6205,3 kPa
|
Matière en contact avec le fluide
|
Inox AISI 316L
|
Position de montage
|
Toutes positions
|
Type de protection
|
Court-circuit de charge
Inversion polarité
|
Compatibilité électromagnétique
|
Test d'immunité aux transitoires électriques rapides se conformer à CEI 61000-4-4 2 kV
Test d'immunité aux décharges électrostatiques se conformer à CEI 6100-4-11 8 kV air, 4 kV contact
Test d'immunité aux ondes de choc 1,2/50 µs se conformer à CEI 61000-4-5 1 kV 42 Ohm
Immunité aux champs magnétiques se conformer à CEI 61000-4-8 100 A/m 50 Hz
Perturbation liée aux champs électromagnétiques se conformer à CEI 61000-4-3 10 V/m 80...3000 MHz
Champs RF rayonnés se conformer à CEI 61000-4-6 10 V 0.01...80 MHz
|
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
|
0,5 kV
|
Temps de réponse de la sortie
|
<= 2 ms 10 à 90 % de la pleine échelle
|
Précision de mesure
|
+/- 0,5 % de la plage de mesure
|
Résolution
|
0,1 % de la plage de mesure
|
Dérive de la sensibilité
|
+/- 0,02 % de l'échelle de mesure/°K
|
Dérive du point zéro
|
+/- 0,02 % de l'échelle de mesure/°K
|
Endurance mécanique
|
10000000 cycle
|
Poids du produit
|
0,088 kg
|
Diamètre
|
26 mm
|
Longueur
|
36 mm
|
Environnement
Normes
|
NSF ANSI 61
IEC 61326-2-3
|
Certifications du produit
|
cULus
CE
RCM
|
Traitement de protection
|
TC
|
Température de l'air ambiant en fonctionnement
|
-30…85 °C
|
Température ambiante de stockage
|
-50…100 °C
|
Tenue aux vibrations
|
20 gn (f = 15…2000 Hz) se conformer à CEI 60068-2-6
|
Tenue aux chocs mécaniques
|
100 gn pour 11 ms se conformer à CEI 60068-2-27
|
Degré de protection IP
|
IP65 conforme à CEI 60529
IP67 conforme à CEI 60529
IP69K conforme à CEI 60529
|
Durabilité de l'offre
Directive UE RoHS
|
Conformité proactive (produit hors de la portée juridique de la directive européenne RoHS)
Déclaration RoHS UE
|
Sans mercure
|
Oui
|
Informations d'exemption RoHS
|
Oui
|
|
|