Gamme de produit
|
Capteurs de pression Telemecanique XM
|
Type de produit ou équipement
|
Détecteurs de pression électroniques
|
Type de capteur de pression
|
Transmetteur de pression
|
Nom du capteur de pression
|
XMLP
|
Type de circuit électrique
|
Circuit de commande
|
Pression nominale
|
400 bar
|
Affichage local
|
Sans
|
Fluide contrôlé
|
Air (-30…135 °C)
Eau douce (0…135 °C)
Huile hydraulique (-30…135 °C)
Gaz (-30…135 °C)
Fluide de réfrigération (-30…135 °C)
|
Type de raccordement hydraulique
|
G 1/4A (mâle) se conformer à DIN 3852-E
|
Raccordement électrique
|
1 connecteur mâle EN 175301-803-A (ex DIN43650) 3 broches
|
[Us] tension d'alimentation
|
12…24 V CC SELV (limites de tension: 7…33 V)
|
Consommation électrique
|
< 23 mA
|
Type de signal de sortie
|
Analogique
|
Sortie analogique
|
4...20 mA, 2 fils
|
Quantité du lot
|
Lot de 1
|
Type d'emballage
|
Individuel
|
Plage de réglage de pression
|
0…400 bar
|
Pression accidentelle maximum permise
|
1200 bar
|
Pression de rupture
|
2400 bar
|
Matière en contact avec le fluide
|
Fluorocarbone FPM
Inox AISI 316L
|
Position de montage
|
Toutes positions
|
Type de protection
|
Court-circuit de charge
Inversion polarité
|
Compatibilité électromagnétique
|
Test d'immunité aux décharges électrostatiques se conformer à CEI 6100-4-11 8 kV air, 4 kV contact
Test d'immunité aux ondes de choc 1,2/50 µs se conformer à CEI 61000-4-5 1 kV 42 Ohm
Immunité aux champs magnétiques se conformer à CEI 61000-4-8 100 A/m 50 Hz
Test d'immunité aux transitoires électriques rapides se conformer à CEI 61000-4-4 4 kV
Perturbation liée aux champs électromagnétiques se conformer à CEI 61000-4-3 10 V/m 80...3000 MHz
Champs RF rayonnés se conformer à CEI 61000-4-6 10 V 0.01...80 MHz
|
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
|
0,5 kV
|
Temps de réponse de la sortie
|
<= 2 ms 10 à 90 % de la pleine échelle
|
Précision de mesure
|
+/- 0,5 % de la plage de mesure
|
Résolution
|
0,1 % de la plage de mesure
|
Dérive de la sensibilité
|
+/- 0,02 % de l'échelle de mesure/°K
|
Dérive du point zéro
|
+/- 0,02 % de l'échelle de mesure/°K
|
Endurance mécanique
|
10000000 cycle
|
Poids du produit
|
0,11 kg
|
Diamètre
|
26 mm
|
Longueur
|
60,6 mm
|