Schneider-Electric
 
XMLPM00GC21F image- distributeur
XMLPM00GC21F
OsiSense XM - 1bar - 4-20mA - G1/4A mâle FPM Seal DIN connecteur
Message important Message important: 
Nous avons mis à jour le processus de commande des produits Telemecanique Sensor Pour plus d'informations, veuillez contacter votre représentant Telemecanique Sensors France : FR.salesorders@tesensors.com Retrouvez toutes les informations produits sur le site Telemecanique Sensors : https://tesensors.fr/fr
Statut commercial Statut commercial: 
Arrêt de commercialisation
Informations techniques
Principales
Gamme de produit Capteurs de pression Telemecanique XM
Type de produit ou équipement Détecteurs de pression électroniques
Type de capteur de pression Transmetteur de pression
Nom du capteur de pression XMLP
Type de circuit électrique Circuit de commande
Pression nominale -1…0 bar
Affichage local Sans
Fluide contrôlé Eau douce (0…125 °C)
Air (-15…125 °C)
Gaz (-15…125 °C)
Huile hydraulique (-15…125 °C)
Type de raccordement hydraulique G 1/4A (mâle) se conformer à DIN 3852-E
Raccordement électrique 1 connecteur mâle EN 175301-803-A (ex DIN43650) 3 broches
[Us] tension d'alimentation 12…24 V CC SELV (limites de tension: 7…33 V)
Consommation électrique < 23 mA
Type de signal de sortie Analogique
Sortie analogique 4...20 mA, 2 fils
Quantité du lot Lot de 1
Type d'emballage Individuel
Complémentaires
Plage de réglage de pression -1…0 bar
Pression accidentelle maximum permise 3 bar
Pression de rupture 5 bar
Matière en contact avec le fluide Inox AISI 316L
Céramique
Fluorocarbone FPM
Position de montage Toutes positions
Type de protection Court-circuit de charge
Inversion polarité
Compatibilité électromagnétique Perturbation liée aux champs électromagnétiques se conformer à CEI 61000-4-3 10 V/m 80...1000 MHz
Champs RF rayonnés se conformer à CEI 61000-4-6 10 V 0,15 à 80 MHz
Test d'immunité aux décharges électrostatiques se conformer à CEI 6100-4-11 8 kV air, 4 kV contact
Test d'immunité aux ondes de choc 1,2/50 µs se conformer à CEI 61000-4-5 1 kV 42 Ohm
Immunité aux champs magnétiques se conformer à CEI 61000-4-8 100 A/m 50 Hz
Test d'immunité aux transitoires électriques rapides se conformer à CEI 61000-4-4 4 kV
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs 0,5 kV
Temps de réponse de la sortie <= 2 ms 10 à 90 % de la pleine échelle
Précision de mesure +/- 0,5 % de la plage de mesure
Résolution 0,1 % de la plage de mesure
Dérive de la sensibilité +/- 0,02 % de l'échelle de mesure/°K
Dérive du point zéro +/- 0,02 % de l'échelle de mesure/°K
Stabilité à long terme +/- 0,25 % de la plage de mesure
Endurance mécanique 10000000 cycle
Poids du produit 0,095 kg
Diamètre 26 mm
Longueur 55 mm
Environnement
Normes NSF ANSI 61
IEC 61326-2-3
Certifications du produit RCM
CE
cULus
Température de l'air ambiant en fonctionnement -30…85 °C
Température ambiante de stockage -50…100 °C
Tenue aux vibrations 20 gn (f = 10…2000 Hz) se conformer à CEI 60068-2-6
Tenue aux chocs mécaniques 100 gn pour 11 ms se conformer à CEI 60068-2-27
Degré de protection IP IP65 conforme à CEI 60529
Durabilité de l'offre
REACh sans SVHC Oui
Directive UE RoHS Conformité proactive (produit hors de la portée juridique de la directive européenne RoHS)
Sans mercure Oui
Informations d'exemption RoHS
print Oui
Profil Économie Circulaire Pas d'opérations particulières de recyclage requises