Gamme de produit
|
Capteurs de pression Telemecanique XM
|
Type de produit ou équipement
|
Détecteurs de pression électroniques
|
Type de capteur de pression
|
Transmetteur de pression
|
Type de fonctionnement du capteur de pression
|
Transmetteur de pression avec 1 sortie logique
|
Nom de l'appareil
|
XMLR
|
Pression nominale
|
999,7 kPa
10 bar
|
Pression accidentelle maximum permise
|
40 bar
4 mPa
3999,0 kPa
|
Pression de rupture
|
3999,0 kPa
4 mPa
40 bar
|
Fluide contrôlé
|
Eau douce (0…80 °C)
Air (-20…80 °C)
Huile hydraulique (-20…80 °C)
Fluide de réfrigération (-20…80 °C)
|
Type de raccordement hydraulique
|
G 1/4 (femelle) se conformer à DIN 3852-Y
|
[Us] tension d'alimentation
|
24 V CC SELV (limites de tension: 17…33 V)
|
Consommation électrique
|
<= 50 mA
|
Raccordement électrique
|
Connecteur mâle M12, 4 broches
|
Fonction sortie analogique
|
0...10 V
|
Type de signal de sortie
|
Analogique + discrète
|
Sortie analogique
|
0...10 V
|
Type de sortie logique
|
Statique NPN, O" / "F" programmable
|
Courant commuté maximum
|
250 mA
|
Description des contacts
|
F/O programmable
|
Type d'écart
|
Différentiel fixe
|
Chute de tension maximale
|
2 V
|
Plage réglage d'un paramètre supérieur
|
0,8…10 bar
0,08…1 mPa
80,0…999,7 kPa
|
Plage réglage d'un paramètre inférieur
|
49,99…972,2 kPa
0,5…9,7 bar
0,05…0,97 mPa
|
Course différentielle minimum
|
29,99 kPa
30 kPa
0,3 bar
|
Matière en contact avec le fluide
|
Fluorocarbone FKM (Viton)
Inox 316L
Céramique
|
Matière de la face avant
|
Polyester
|
Matière du boîtier
|
Polyacrylamide
Inox 316L
|
Position de montage
|
Toutes positions, mais la mesure peu être erronée en cas de montage tête en bas
|
Type de protection
|
Protection surtension
Inversion polarité
Protection contre les surcharges
Protection contre les courts-circuits
|
Temps de réponse de la sortie
|
<= 10 ms pour sortie analogique
<= 5 ms pour sortie numérique
|
Temporisation de la sortie de commutation
|
0…50 s par étapes d'1 seconde
|
Type d'afficheur
|
4 digits 7 segments
|
Signalisation locale
|
Pourvoyant allumé quand la sortie est actionnée 1 LED (jaune)
|
Temps de réponse de l'affichage
|
FAST 50 ms
Normal 200 ms
Lent 600 ms
|
Retard à la disponibilité maxi
|
300 ms
|
Précision générale
|
<= 1 % de l'échelle de mesure
|
Erreur linéaire sur sortie analogique
|
<= 0,5 % de l'échelle de mesure
|
Hystérésis sur sortie analogique
|
<= 0,2 % de l'échelle de mesure
|
Précision de mesure sur la sortie de commutation
|
<= 0,6% de la plage de mesure
|
Précision de répétition
|
<= 0,2 % de l'échelle de mesure
|
Dérive de la sensibilité
|
+/- 0,03 % de l'échelle de mesure/°C
|
Dérive du point zéro
|
+/- 0,1 % de l'échelle de mesure/°C
|
Précision de l’affichage
|
<= 1 % de l'échelle de mesure
|
Endurance mécanique
|
10000000 cycle
|
Profondeur
|
42 mm
|
Hauteur
|
93 mm
|
Largeur
|
41 mm
|
Poids
|
0,19 kg
|
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
|
0,5 kV CC
|
Compatibilité électromagnétique
|
Perturbation liée aux champs électromagnétiques: 10 V/m 80...2000 MHz se conformer à CEI 61000-4-3
Immunité aux perturbations RF transmises par conduction: 10 V 0,15 à 80 MHz se conformer à CEI 61000-4-6
Test d’immunité aux surtensions: 1 kV se conformer à CEI 61000-4-5
Test d'immunité aux transitoires électriques rapides: 2 kV se conformer à CEI 61000-4-4
Test d'immunité aux décharges électrostatiques: 8 kV air, 4 kV contact se conformer à CEI 6100-4-11
|