Schneider-Electric
 
XMLRM01G1P25 image- distributeur
XMLRM01G1P25
OsiSense XMLR - pressostat - avec afficheur - 1bar - G 1/4 - 4..20mA-M12
Message important Message important: 
Nous avons mis à jour le processus de commande des produits Telemecanique Sensor Pour plus d'informations, veuillez contacter votre représentant Telemecanique Sensors France : FR.salesorders@tesensors.com Retrouvez toutes les informations produits sur le site Telemecanique Sensors : https://tesensors.fr/fr
Statut commercial Statut commercial: 
Arrêt de commercialisation
Informations techniques
Principales
Gamme de produit Capteurs de pression Telemecanique XM
Type de produit ou équipement Détecteurs de pression électroniques
Type de capteur de pression Transmetteur de pression
Type de fonctionnement du capteur de pression Transmetteur de pression avec 1 sortie logique
Nom de l'appareil XMLR
Pression nominale -1 bar
-100,0 kPa
Pression accidentelle maximum permise 3 bar
300 kPa
296,5 kPa
Pression de rupture 3 bar
300 kPa
296,5 kPa
Fluide contrôlé Eau douce (0…80 °C)
Air (-20…80 °C)
Huile hydraulique (-20…80 °C)
Fluide de réfrigération (-20…80 °C)
Type de raccordement hydraulique G 1/4 (femelle) se conformer à DIN 3852-Y
[Us] tension d'alimentation 24 V CC SELV (limites de tension: 17…33 V)
Complémentaires
Consommation électrique <= 50 mA
Raccordement électrique Connecteur mâle M12, 4 broches
Fonction sortie analogique 4...20 mA
Type de signal de sortie Analogique + discrète
Sortie analogique 4...20 mA
Type de sortie logique Statique PNP, O" / "F" programmable
Courant commuté maximum 250 mA
Description des contacts F/O programmable
Type d'écart Différentiel fixe
Chute de tension maximale 2 V
Plage réglage d'un paramètre supérieur -100…-8 kPa
-100,0…-8,00 kPa
-1…-0,08 bar
Plage réglage d'un paramètre inférieur -97,2…-5,03 kPa
-97…5 kPa
-0,97…-0,05 bar
Course différentielle minimum 3 kPa
2,96 kPa
0,03 bar
Matière en contact avec le fluide Céramique
Fluorocarbone FKM (Viton)
Inox 316L
Matière de la face avant Polyester
Matière du boîtier Polyacrylamide
Inox 316L
Position de montage Toutes positions, mais la mesure peu être erronée en cas de montage tête en bas
Type de protection Protection contre les courts-circuits
Protection surtension
Protection contre les surcharges
Inversion polarité
Temps de réponse de la sortie <= 10 ms pour sortie analogique
<= 5 ms pour sortie numérique
Temporisation de la sortie de commutation 0…50 s par étapes d'1 seconde
Type d'afficheur 4 digits 7 segments
Signalisation locale Pourvoyant allumé quand la sortie est actionnée 1 LED (jaune)
Temps de réponse de l'affichage FAST 50 ms
Normal 200 ms
Lent 600 ms
Retard à la disponibilité maxi 300 ms
Précision générale <= 1 % de l'échelle de mesure
Erreur linéaire sur sortie analogique <= 0,5 % de l'échelle de mesure
Hystérésis sur sortie analogique <= 0,2 % de l'échelle de mesure
Précision de mesure sur la sortie de commutation <= 0,6% de la plage de mesure
Précision de répétition <= 0,2 % de l'échelle de mesure
Dérive de la sensibilité +/- 0,03 % de l'échelle de mesure/°C
Dérive du point zéro +/- 0,1 % de l'échelle de mesure/°C
Précision de l’affichage <= 1 % de l'échelle de mesure
Endurance mécanique 10000000 cycle
Profondeur 42 mm
Hauteur 93 mm
Largeur 41 mm
Poids du produit 0,19 kg
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs 0,5 kV CC
Compatibilité électromagnétique Perturbation liée aux champs électromagnétiques: 10 V/m 80...2000 MHz se conformer à CEI 61000-4-3
Immunité aux perturbations RF transmises par conduction: 10 V 0,15 à 80 MHz se conformer à CEI 61000-4-6
Test d’immunité aux surtensions: 1 kV se conformer à CEI 61000-4-5
Test d'immunité aux transitoires électriques rapides: 2 kV se conformer à CEI 61000-4-4
Test d'immunité aux décharges électrostatiques: 8 kV air, 4 kV contact se conformer à CEI 6100-4-11
Environnement
Marquage CE
Certifications du produit cULus
Normes IEC 61326-2-3
UL 61010-1
Température de l'air ambiant en fonctionnement -20…80 °C
Température ambiante de stockage -40…80 °C
Degré de protection IP IP65 conforme à CEI 60529
IP67 conforme à CEI 60529
Tenue aux vibrations 20 gn (f= 10…2000 Hz) se conformer à CEI 60068-2-6
Tenue aux chocs mécaniques 50 gn se conformer à CEI 60068-2-27
Durabilité de l'offre
REACh free of SVHC Oui
Directive RoHS UE Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
Mercury free Oui
RoHS exemption information
print Oui