|
|
|
XMXA25L2435
OsiSense XMX - pressostat - 25bar - écart réglable 2 seuils - 1OF
|
|
|
AUJOURD'HUI SEPT. 26, 2024
|
|
Fin de commercialisation AVR. 20, 2022
|
|
|
|
|
Principales
Gamme de produit
|
Capteurs de pression Telemecanique XM
|
Type de capteur de pression
|
Détecteur de pression électromécanique
|
Nom du capteur de pression
|
XMX
|
Pression nominale
|
25 bar
|
Type et composition des contacts
|
1 F/O à action brusque
|
Fluide contrôlé
|
Air (0…70 °C)
Eau douce (0…70 °C)
Eau de mer (0…70 °C)
|
Type de raccordement hydraulique
|
4 x G 1/4 (femelle) se conformer à ISO 228
|
Entrée de câble
|
2 entrées filetées pour presse-étoupe Pg 13,5 se conformer à NF C 68-300
|
Raccordement électrique
|
Borniers à vis-étrier, capacité de serrage: 1 x 1…2 x 2,5 mm²
|
Type de circuit électrique
|
Circuit de commande
|
In courant assigné d'emploi
|
3 A (Ue = 120 V), AC-15, B300
1,5 A (Ue = 240 V), AC-15, B300
0,1 A (Ue = 250 V), DC-13, R300
|
Réglage
|
Interne
|
Couleur du capot
|
Noir opaque
|
Type de fonctionnement du capteur de pression
|
Régulation entre 2 seuils
|
Type d'écart
|
Différentiel fixe
|
Affichage local
|
Sans
|
Matière du coffret
|
PC imprégné de Lexan 500R
|
Plage réglage d'un paramètre supérieur
|
3,5…25 bar
|
Plage réglage d'un paramètre inférieur
|
0,1…20,5 bar
|
Actionneur de pression
|
Membrane
|
Minimum différentiel possible à fort réglage
|
4,5 bar
|
Minimum différentiel possible à faible réglage
|
3,4 bar
|
Pression de rupture
|
100 bar
|
Matière en contact avec le fluide
|
Toile recouverte de nitrile
Alliage zinc chromé
|
Pression accidentelle maximum permise
|
56,25 bar
|
Complémentaires
Hauteur
|
126 mm
|
Largeur
|
57 mm
|
Profondeur
|
97,5 mm
|
Position de montage
|
Toutes positions
|
Surpression admissible par cycle
|
31,25 bar
|
Protection contre les courts-circuits
|
10 A cartouche fusible, type gG (gl)
|
Vitesse de commande maximale
|
10 cyc/mn
|
[Ui] tension assignée d'isolement
|
500 V se conformer à EN/CEI 60947-1
|
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
|
6 kV se conformer à EN/CEI 60947-1
|
Durée de vie électrique
|
1000000 cycle, 50/60 Hz, AC-15, 240 V / 3 A, Ith = 10 A
|
Endurance mécanique
|
1000000 cycle
|
Précision de répétition
|
3,5 %
|
Poids du produit
|
0,65 kg
|
Environnement
Normes
|
EN/CEI 60947-5-1
CE
|
Certifications du produit
|
UL
CSA
CCC
|
Température de l'air ambiant en fonctionnement
|
-25…70 °C
|
Température ambiante de stockage
|
-40…70 °C
|
Traitement de protection
|
TC
|
Classe de protection contre les chocs électriques
|
Classe I se conformer à CEI 536
|
Degré de protection IP
|
IP54 conforming to EN/CEI 60529
|
Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre
|
Produit Green Premium
|
Directive RoHS UE
|
Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
Déclaration RoHS UE
|
Sans mercure
|
Oui
|
Information sur les exemptions RoHS
|
Oui
|
|
|