|
|
|
XPSCM1144P
Preventa XPSCM - contrôleur - cellule photo-électrique simple faisceau - 24Vcc
|
|
|
Principales
Gamme de produit
|
Barrières immatérielles de sécurité Telemecanique XUSL
|
Type de produit ou équipement
|
Module de sécurité
|
Nom du module sécurité
|
XPSCM
|
Utilisation module sécurité
|
Pour surveillance d'un capteur photoélectrique à faisceau unique
|
Fonction du module
|
Silencieux incorporé
|
Niveau de sécurité
|
Jusqu'à catégorie 2 avec le système de commande approprié et correctement câblé se conformer à EN/ISO 13849-1
Jusqu'à SILCL 1 avec le système de commande approprié et correctement câblé se conformer à EN/CEI 62061
Jusqu'à PL = c avec le système de commande approprié et correctement câblé se conformer à EN/ISO 13849-1
|
Données de fiabilité
|
MTTFd = 16,6 années se conformer à EN/ISO 13849-1
DC = 95.5 % se conformer à EN/ISO 13849-1
PFH = 3,12E-7 1/h se conformer à EN/CEI 61508
PFHd = 3,12E-7 1/h se conformer à EN/CEI 62061
|
Nombre d'entrées
|
2 (raccordement(s) MA, MB) pour fonction inhibition
4 (raccordement(s) Z1, Z2, Z3, Z4) pour détecteur
|
Tension d'entrée
|
24 V CC pour détecteur
24 V CC (raccordement(s) U+, U-) pour fonction inhibition
|
Compatibilité de l'entrée numérique
|
Interrupteur de fin de course XC pour fonction inhibition
XU2M18PP340... pour fonction inhibition
XU2S18PP340… (infrarouge) pour détecteur
XU9M18PP340... pour fonction inhibition
|
Mode de raccordement
|
Bornes à vis-étriers imperdables, bornier amovible, 1 x 0,2 à 1 x 2,5 mm² rigide ou flexible sans embout
Bornes à vis-étriers imperdables, bornier amovible, 1 x 0,25 à 1 x 2,5 mm² souple avec embout de câble, avec lunette
Bornes à vis-étriers imperdables, bornier amovible, 1 x 0,25 à 1 x 2,5 mm² souple avec embout de câble, sans lunette
Bornes à vis-étriers imperdables, bornier amovible, 2 x 0,2 à 2 x 1 mm² rigide sans embout
Bornes à vis-étriers imperdables, bornier amovible, 2 x 0,2 à 2 x 1,5 mm² souple sans embout
Bornes à vis-étriers imperdables, bornier amovible, 2 x 0,25 à 2 x 1 mm² souple avec embout de câble, sans lunette
Bornes à vis-étriers imperdables, bornier amovible, 2 x 0,5 à 2 x 1,5 mm² souple avec embout de câble, avec double lunette
|
Type de sortie
|
Relais 2"F" (13-14, 23-24), sans volt
|
Nombre de circuits supplémentaires
|
0
|
[Us] tension d'alimentation
|
24 V CC - 20...20 %
|
Complémentaires
Alimentation électrique du capteur
|
U+, U-: 24 V CC
|
Courant d'alimentation maximal des détecteurs
|
200 mA
|
Courant en entrée
|
200 mA pour fonction inhibition
|
Temps synchro entre entrées
|
3 s (+/- 20 %) pour l'activation du signal silencieux MA/MB
|
Durée maximal du muting
|
60 s (- 10...30 %)
|
Résistance de ligne maximum
|
10 Ohm pour alimentation électrique du capteur
|
Pouvoir de coupure
|
180 VA maintien AC-15 C300 sortie relais
1800 VA appel AC-15 C300 sortie relais
|
Pouvoir de coupure
|
20 mA à 24 V pour sortie statique
1,5 A à 24 V (DC-13) constante de temps: 50 ms pour sortie relais
|
Calibre du fusible à associer
|
4 A gG pour sortie relais se conformer à DIN VDE 0660 partie 200
4 A gG pour sortie relais se conformer à EN/CEI 60947-5-1
6 A à fusion rapide pour sortie relais se conformer à DIN VDE 0660 partie 200
6 A à fusion rapide pour sortie relais se conformer à EN/CEI 60947-5-1
|
Courant minimum de sortie
|
10 mA pour sortie relais
|
Tension de sortie minimum
|
17 V pour sortie relais
|
Temps de réponse maximal sur ouverture des entrées
|
25 ms
|
Signalisation locale
|
1 LED, fonction statut de fusible interne électronique
1 LED, fonction redémarrage
1 LED, fonction sorties de sécurité fermées
1 LED, fonction sorties de sécurité ouvertes
1 lampe à incandescence, fonction silencieux puissance consommée: 4…6,5 W
|
Courant thermique de sortie
|
5,6 A par relais
11 A maximum
|
Puissance consommée maximale en W
|
15 W
|
Type de protection
|
Fusible interne électronique
|
[Ui] tension assignée d'isolement
|
300 V (degré de pollution 2) se conformer à DIN VDE 0110 parties 1 et 2
300 V (degré de pollution 2) se conformer à EN/CEI 60947-5-1
|
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
|
4 kV catégorie de surtension III se conformer à DIN VDE 0110 parties 1 et 2
4 kV catégorie de surtension III se conformer à EN/CEI 60947-5-1
|
Environnement
Température ambiante de fonctionnement
|
-10…55 °C
|
Température ambiante de stockage
|
-25…85 °C
|
Degré de protection IP
|
IP20 se conformer à CEI 60529 (bornes)
IP40 se conformer à CEI 60529 (boîtier)
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
Régulation RoHS Chine
|
Déclaration RoHS pour la Chine
|
Information sur les exemptions RoHS
|
Oui
|
Profil environnemental
|
Profil environnemental du Produit
|
Profil de circularité
|
Informations de fin de vie
|
DEEE
|
Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
|
Sans PVC
|
Oui
|
|
|