Gamme de produit
|
Automatisme de sécurité Preventa
|
Type de produit ou équipement
|
Kit contrôleur de sécurité configurable
|
Nom du module sécurité
|
XPSMC
|
Catégorie d'utilisation en sécurité
|
Catégorie 4 maximum se conformer à EN 954-1/EN/ISO 13849-1
PLE maximum se conformer à EN/ISO 13849-1
SIL 3 maximum se conformer à CEI 61508
|
Type de démarrage
|
Configurable
|
Normes
|
EN 954-1/EN/ISO 13849-1
EN/CEI 60947-5-1
EN/CEI 60204-1
EN/CEI 61496-1
CEI 61508
EN 574/ISO 13851
EN 1760-1/ISO 13856-1
|
Certifications du produit
|
UL
CSA
TÜV
|
[Us] tension d'alimentation
|
24 V CC - 20...20 %
|
Nombre d'entrées
|
32
|
Protocole de port de communication
|
Modbus avec 1 RJ45 port(s), liaison série, taux de transmission : 1200 bps, 2400 bps, 4800 bps, 9600 bps or 19200 bps
|
Niveau de sécurité
|
Jusqu'à PL e/catégorie 4 se conformer à EN 954-1/EN/ISO 13849-1
Jusqu'à SIL 3 se conformer à CEI 61508
|
Composition du kit
|
Contrôleur de sécurité
Câble Ethernet 2m
Logiciel de configuration
Câble de raccordement
Jeu de bornes à vis-étrier
Convertisseur USB/RS485
Jeu de bornes à vis
Emballage petit modèle pour configuration du logiciel
Tournevis pour fente VDE 2,5 x 75 mm
Étiquette d'emballage imprimée 80 x 50 mm
|
Fonction disponible
|
Surveillance dynamique des valves hydrauliques sur la pression linéaire
Presse excentrique
Surveillance arrêt d'urgence, avec ou ss temporisation, câblage 1 ou 2 canaux
Activation de la surveillance par commutateur, 2 ou 3 contacts
Surveillance d'interrupteur à pédale
Surveillance des protections pour presses à injection et machines de soufflage
Surveillance du protecteur avec 1 ou 2 interrupteurs de position
Presse hydraulique
Surveillance d'interrupteur magnétique
Surveillance arrêt de sécurité au point mort supérieur de presse à excentrique
Fonction muting des barrières immatérielles
Sélecteur de position
Surveillance du tapis de sécurité
Temporisations de sécurité
Contrôle de coupure d'arbre/chaîne
Détection vitesse nulle
Surveillance des rideaux photoélectriques catégorie 4 se conformer à EN/CEI 61496
Commande à deux mains catégorie 3 se conformer à EN 574/ISO 13851
|
Temps synchro entre entrées
|
En fonction de la configuration sélectionnée
|
Puissance consommée en W
|
12 W
|
Type de protection en entrée
|
Fusible externe 16 A
|
Tension de contrôle commande (Uc)
|
28,8 V
|
Résistance de ligne maximum
|
100 Ohm <2000 m
|
Type de sortie
|
2 relais, 2 contacts NO (4 NO au total) circuit(s)
Statique, 6 circuit(s), sans volt
|
Pouvoir de coupure
|
180 VA maintien AC-15 C300 sortie relais
1800 VA appel AC-15 C300 sortie relais
|
Pouvoir de coupure
|
2 A à 24 V pour circuit de sortie statique
1,5 A à 24 V (DC-13) constante de temps: 50 ms pour sortie relais
|
Courant thermique de sortie
|
4 A pour les 2 sorties simultanément
6 pour 1 sortie et 2 pour l'autre pour sortie relais
|
[Ith] courant thermique conventionnel
|
16 A pour sortie relais
6,5 A pour circuit de sortie statique
|
Calibre du fusible à associer
|
16 A gL pour alimentation
4 A gL pour sortie relais
6 A à fusion rapide pour sortie relais
|
Courant minimum de sortie
|
10 mA pour sortie relais
|
Tension de sortie minimum
|
17 V pour sortie relais
|
Temps de réponse
|
Configurable : 20 ms ou 30 ms avec logiciel XPSMCWIN
|
[Ui] tension assignée d'isolement
|
300 V (degré de pollution 2) se conformer à CEI 60647-5-1, DIN VDE 0110 partie 1
|
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
|
4 kV catégorie de surtension III se conformer à CEI 60647-5-1, DIN VDE 0110 partie 1
|
Méthode d'accès
|
Esclave
|
Volume échangé
|
14 mots
|
Nombre d'adresses
|
1…247 pour Modbus
|
Parité
|
Pair pour Modbus
Non pour Modbus
Impair pour Modbus
|
Format des données
|
1 bit de démarrage/8 bits de données
1 bit d'arrêt pair ou impair
2 bits d'arrêt sans parité
Mode RTU (Unités de bornes télécommandées)
|
Fonction Modbus prise en charge
|
01: données de sortie 8 bits/données d'entrée 32 bits
02: données d'entrée 32 bits/données de sortie 8 bits
03: informations et erreurs
|
Signalisation locale
|
46 DEL
|
Support de montage
|
Platine de montage
|
Profondeur
|
153 mm
|
Hauteur
|
151,5 mm
|
Largeur
|
74 mm
|
Poids du produit
|
0,84 kg
|