|
|
|
XPSMCMCO0000PBG
Preventa XPSMCM - module Profibus DP - connecteur à ressort
|
|
|
Principales
Gamme de produit
|
Modicon MCM
|
Type de produit ou équipement
|
Module de communication non sécurisé
|
Nom de l'appareil
|
XPSMCM
|
[Us] tension d'alimentation
|
24 V - 20...20 % CC
|
Complémentaires
Puissance dissipée en W
|
3 W
|
Labels qualité
|
CE
|
Compatibilité de gamme
|
Preventa XPSMCM
|
Type de connecteur
|
SUB-D 9 femelle
|
Nombre de ports
|
1
|
Méthode d'accès
|
Serveur
|
Vitesse de transmission
|
500 kbit/s
9,6 kbit/s
19,2 kbit/s
45,45 kbit/s
93,75 kbit/s
187,5 kbit/s
1,5 kbit/s
3 Mbit/s
6 Mbit/s
12 Mbit/s
|
Protocole de communication
|
Profibus DP
|
Consommation électrique
|
0,125 mA
|
Distance maximale entre les appareils
|
1000 m
100 m
1200 m
400 m
200 m
|
Signalisation locale
|
DEL vert avec PWR marquage pour puissance ON
DEL vert avec RUN marquage pour en fonctionnement
DEL rouge avec E IN marquage pour erreur interne
DEL rouge avec E EX marquage pour erreur externe
DEL vert/rouge avec STS marquage pour état de communication
DEL vert/rouge avec Mode marquage pour état de connexion
|
Mode de raccordement
|
2 jonctions à ressorts, bornier débrochable
|
Section de câble
|
0,2…2,5 mm² - AWG 24…AWG 14 souple câblesans embout
0,25…2,5 mm² - AWG 23 à AWG 14 souple câbleavec embout de câble, avec lunette
0,25…2,5 mm² - AWG 23 à AWG 14 souple câbleavec embout de câble, sans lunette
0,2…2,5 mm² - AWG 24…AWG 14 rigide câblesans embout
0,5…1 mm² - AWG 20 à AWG 18 souple câbleavec embout de câble, avec double lunette
|
Support de montage
|
Oméga rail DIN 35 mm se conformer à EN 50022
|
Largeur
|
22,5 mm
|
Hauteur
|
99 mm
|
Profondeur
|
114,5 mm
|
Poids du produit
|
0,3 kg
|
Environnement
Certifications du produit
|
cULus
RCM
TÜV
|
Degré de protection (IP)
|
IP20
|
Température ambiante de fonctionnement
|
-10…55 °C
|
Température ambiante de stockage
|
-20…85 °C
|
Humidité relative
|
10…95 %
|
Degré de pollution
|
2
|
Isolement
|
250 V CA entre alimentation électrique et boîtier se conformer à EN/CEI 61800-5-1
|
Catégorie de surtension
|
II
|
Compatibilité électromagnétique
|
Test d'immunité aux décharges électrostatiques - test level: 6 kV (avec contact) conforming to EN/CEI 61000-4-2
Test d'immunité aux décharges électrostatiques - test level: 20 kV (dans l'air) conforming to EN/CEI 61000-4-2
Perturbation liée aux champs électromagnétiques - test level: 10 V/m (80...1000 MHz) conforming to EN/CEI 61000-4-3
Perturbation liée aux champs électromagnétiques - test level: 30 V/m (1,4 GHz…2 GHz) conforming to EN/CEI 61000-4-3
|
Tenue aux vibrations
|
+/-0,35 mm (f= 10…55 Hz) se conformer à EN/CEI 61496-1
|
Tenue aux chocs mécaniques
|
10 gn (durée = 16 ms) pour 1 000 chocs sur chaque axe se conformer à EN/CEI 61496-1
|
Altitude de fonctionnement
|
2000 m
|
Durée de vie
|
20 année(s)
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
Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
|
Sans PVC
|
Oui
|
|
|