|
|
|
XPSMCMCP0802BC
Preventa - Contrôleur XPSMCM-8 entrées 2 sorties-bornier à vis
|
|
|
Principales
Gamme de produit
|
Modicon Safety automation
|
Type de produit ou équipement
|
Kit d'unité centrale de contrôle de la sécurité modulaire
|
Nom de l'appareil
|
XPSMCM
|
Raccordement électrique
|
Bornier à vis
|
[Us] tension d'alimentation
|
24 V - 20...20 % CC
|
Nombre d'entrées
|
8 numérique pour connexion entrée
2 numérique pour démarrage/redémarrage du verrouillage ou surveillance du dispositif externe
|
Nombre de sorties
|
2 sorties de sécurité OSSD pour raccordement contacteur/entraînement
4 test pour sorties de commande de ligne
2 configurable pour raccordement de diagnostic
|
Entrée logique tension
|
24 V
|
Courant de sortie logique
|
400 mA
|
Courant d'entrée numérique
|
400 mA
|
Type d'entrée logique
|
PNP
Entrée de sécurité
|
Type de sortie logique
|
PNP
|
Composition du kit
|
1 unité centrale de contrôleur de sécurité
1 connecteur d'extension de fond de panier
|
Fonction disponible
|
Arrêt d'urgence se conformer à ISO 13850
Surveillance du protecteur se conformer à EN/ISO 14119
Activation de la surveillance par commutateur se conformer à CEI 60947-5-1
Surveillance des rideaux photoélectriques se conformer à CEI 61496-1
Surveillance d'interrupteur à pédale se conformer à CEI 60947-5-1
Surveillance d'interrupteur magnétique se conformer à EN/ISO 14119
Commande à deux mains se conformer à EN 574
Surveillance du tapis de sécurité se conformer à EN/ISO 14119
Activation de la surveillance par commutateur se conformer à CEI 61326-1
Fonction muting des barrières immatérielles se conformer à CEI 60947-5-1
Fonctions de comptage se conformer à CEI 61800-5-2
Surveillance de la vitesse se conformer à CEI 61800-5-2
|
Complémentaires
Temps synchro entre entrées
|
< 0,5 ms
|
Puissance dissipée en W
|
3 W
|
Nombre de module d'extension E/S maxi
|
14 avec 128 sortie(s) tout ou rien pour entrée
14 avec 16 sortie(s) tout ou rien pour sortie
|
Type de connexion intégrée
|
Bus d'extension de carte mère
Port USB 2.0
|
Equipement de stockage de données
|
Carte SD (en option)
|
Charge inductive
|
30 mH
|
Capacité de charge
|
0,82 µF
|
Niveau de sécurité
|
Jusqu'à catégorie 4 se conformer à ISO 13849-1
Jusqu'à PL = e se conformer à ISO 13849-1
Type 4 se conformer à CEI 61496-1
SILCL 3 se conformer à CEI 62061
|
Labels qualité
|
CE
|
Signalisation locale
|
1 LED vert avec PWR marquage pour puissance ON
1 LED vert avec RUN marquage pour RUN (état)
1 LED rouge avec E IN marquage pour erreur interne
1 LED rouge avec E EX marquage pour erreur externe
1 LED orange avec COM marquage pour communication
1 LED bleu avec EN marquage pour validation maître
8 LEDs jaune avec IN marquage pour état d'entrée
2 LEDs vert/rouge avec sortie marquage pour état de la sortie
2 LEDs jaune avec RST marquage pour signal de redémarrage
2 LEDs jaune avec STATUS marquage pour canal de sortie
|
Mode de raccordement
|
2 bornes à vis captives, bornier amovible
1 bornes à vis captives, bornier amovible
|
Section de câble
|
0,2…1,5 mm² - AWG 24 à AWG 16 souple câblesans embout
0,2…2,5 mm² - AWG 24…AWG 14 souple câblesans embout
0,25…1 mm² - AWG 23 à AWG 18 souple câbleavec embout de câble, sans lunette
0,25…2,5 mm² - AWG 23 à AWG 14 souple câbleavec embout de câble, avec lunette
0,25…1,5 mm² - AWG 23 à AWG 16 souple câbleavec embout de câble, sans lunette
0,5…1,5 mm² - AWG 20...AWG 16 souple câbleavec embout de câble, avec double lunette
0,2…1 mm² - AWG 24 à AWG 18 rigide câblesans embout
0,2…2,5 mm² - AWG 24…AWG 14 rigide câblesans embout
|
Support de montage
|
Oméga rail DIN 35 mm se conformer à EN 50022
|
Profondeur
|
114,5 mm
|
Hauteur
|
99 mm
|
Largeur
|
22,5 mm
|
Poids du produit
|
0,26 kg
|
Environnement
Normes
|
CEI 61800-5-1
CEI 61496-1
ISO 13849-1
CEI 62061
CEI 61508
|
Certifications du produit
|
RCM
cULus
TÜV
|
Degré de protection IP
|
IP20
|
Température ambiante de fonctionnement
|
-10…55 °C
|
Température ambiante de stockage
|
-20…85 °C
|
Humidité relative
|
10…95 %
|
Degré de pollution
|
2
|
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
|
4 kV se conformer à CEI 61800-5-1
|
Données de fiabilité
|
PFHd = 6,06E-9 1/h
DC > 99 %
MTTFd < 100 années élevé
|
Isolement
|
250 V CA entre alimentation électrique et boîtier se conformer à CEI 61800-5-1
|
Catégorie de surtension
|
II
|
Compatibilité électromagnétique
|
Test d'immunité aux décharges électrostatiques - test level: 6 kV (avec contact) conforming to CEI 6100-4-11
Test d'immunité aux décharges électrostatiques - test level: 20 kV (dans l'air) conforming to CEI 6100-4-11
Perturbation liée aux champs électromagnétiques - test level: 10 V/m (80...1000 MHz) conforming to CEI 61000-4-3
Perturbation liée aux champs électromagnétiques - test level: 30 V/m (1,4 GHz…2 GHz) conforming to CEI 61000-4-3
|
Tenue aux vibrations
|
+/-0,35 mm (f= 10…55 Hz) se conformer à CEI 61496-1
|
Tenue aux chocs mécaniques
|
10 gn (durée = 16 ms) pour 1 000 chocs sur chaque axe se conformer à CEI 61496-1
|
Durée de vie
|
20 année(s)
|
Durabilité de l'offre
Régulation REACh
|
Déclaration REACh
|
Sans SVHC REACh
|
Oui
|
Directive RoHS UE
|
Non applicable, en dehors du scope légal RoHS UE
|
Sans mercure
|
Oui
|
Régulation RoHS Chine
|
Déclaration RoHS pour la Chine
|
DEEE
|
Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
|
Sans PVC
|
Oui
|
|
|