|
|
|
XPSMCMDI1600G
Preventa XPSMCM - module extension 16 entrées - connecteur à ressort
|
|
|
Principales
Gamme de produit
|
Automatisme de sécurité Preventa
|
Type de produit ou équipement
|
Module d'extension d'entrée de sécurité
|
Nom de l'appareil
|
XPSMCM
|
Raccordement électrique
|
Bornier à ressort
|
[Us] tension d'alimentation
|
24 V - 20...20 % CC
|
Nombre d'entrées
|
16 numérique
|
Nombre de sorties
|
4 test pour commande de ligne
|
Type d'entrée logique
|
Isolé
|
Type de sortie logique
|
PNP
|
Fonction disponible
|
Surveillance de la détection de sécurité pour entrée TOR
Surveillance du dialogue de sécurité pour entrée TOR
|
Complémentaires
Puissance consommée maximale en W
|
3 W
|
Puissance dissipée en W
|
3 W
|
Type de connexion intégrée
|
Bus d'extension de carte mère
|
Nombre de borniers
|
6
|
Mode de raccordement
|
1 jonctions à ressorts, bornier débrochable
2 jonctions à ressorts, bornier débrochable
|
Niveau de sécurité
|
Jusqu'à catégorie 4 se conformer à ISO 13849-1
Jusqu'à PL = e se conformer à ISO 13849-1
Jusqu'à SIL 3 se conformer à CEI 61508
SILCL 3 se conformer à CEI 62061
|
Labels qualité
|
CE
|
Tension d'entrée logique
|
24 V CC
|
Signalisation locale
|
1 LED vert avec PWR marquage pour puissance ON
1 LED vert avec RUN marquage pour RUN (état)
1 LED rouge avec E IN marquage pour erreur interne
1 LED rouge avec E EX marquage pour erreur externe
2 LEDs orange avec ADDR marquage pour adresse nœud
16 LEDs jaune avec IN marquage pour état d'entrée
|
Section de câble
|
0,2…2,5 mm² - AWG 24…AWG 14 souple câblesans embout
0,25…2,5 mm² - AWG 23 à AWG 14 souple câbleavec embout de câble, avec lunette
0,25…2,5 mm² - AWG 23 à AWG 14 souple câbleavec embout de câble, sans lunette
0,2…2,5 mm² - AWG 24…AWG 14 rigide câblesans embout
0,5…1 mm² - AWG 20 à AWG 18 souple câbleavec embout de câble, avec double lunette
|
Support de montage
|
Oméga rail DIN 35 mm se conformer à EN 50022
|
Profondeur
|
22,5 mm
|
Hauteur
|
99 mm
|
Largeur
|
114,5 mm
|
Poids du produit
|
0,25 kg
|
Environnement
Normes
|
ISO 13849-1
CEI 62061
CEI 61508
CEI 61800-5-1
|
Certifications du produit
|
RCM
TÜV
cULus
|
Degré de protection IP
|
IP20 (boîtier)
|
Température de l'air ambiant pour le fonctionnement
|
-10…55 °C
|
Température ambiante pour le stockage
|
-20…85 °C
|
Humidité relative
|
10…95 %
|
Degré de pollution
|
2
|
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
|
4 kV se conformer à CEI 61800-5-1
|
Données de fiabilité
|
DC > 99 %
MTTFd < 100 années élevé
PFHd = 7,09E-9 1/h
|
Isolement
|
250 V CA entre alimentation électrique et boîtier se conformer à CEI 61800-5-1
|
Catégorie de surtension
|
II
|
Compatibilité électromagnétique
|
Test d'immunité aux décharges électrostatiques - test level: 6 kV (avec contact) conforming to CEI 6100-4-11
Test d'immunité aux décharges électrostatiques - test level: 20 kV (dans l'air) conforming to CEI 6100-4-11
Perturbation liée aux champs électromagnétiques - test level: 10 V/m (80...1000 MHz) conforming to CEI 61000-4-3
Perturbation liée aux champs électromagnétiques - test level: 30 V/m (1,4 GHz…2 GHz) conforming to CEI 61000-4-3
|
Tenue aux vibrations
|
+/-0,35 mm (f= 10…55 Hz) se conformer à CEI 61496-1
|
Tenue aux chocs mécaniques
|
10 gn (durée = 16 ms) pour 1 000 chocs sur chaque axe se conformer à CEI 61496-1
|
Durée de vie
|
20 année(s)
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
Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
|
Sans PVC
|
Oui
|
|
|