|
|
|
XPSMCMDO0002G
Preventa XPSMCM - module extension 2 sorties OSSD connecteur à ressort
|
|
|
Principales
Gamme de produit
|
Automatisme de sécurité Preventa
|
Type de produit ou équipement
|
Module d'extension de sortie de sécurité
|
Nom de l'appareil
|
XPSMCM
|
Raccordement électrique
|
Bornier à ressort
|
[Us] tension d'alimentation
|
24 V - 20...20 % CC
|
Nombre d'entrées
|
2 numérique pour système de surveillance externe
|
Nombre de sorties
|
2 sorties de sécurité OSSD pour raccordement contacteur/entraînement
2 configurable pour raccordement de diagnostic
|
Type d'entrée logique
|
Isolé
|
Type de sortie logique
|
PNP
|
Fonction disponible
|
Surveillance des actionneurs de sécurité pour sortie logique
|
Complémentaires
Puissance consommée maximale en W
|
3 W
|
Puissance dissipée en W
|
3 W
|
Type de connexion intégrée
|
Bus d'extension de carte mère
|
Nombre de borniers
|
4
|
Mode de raccordement
|
1 jonctions à ressorts, bornier débrochable
2 jonctions à ressorts, bornier débrochable
|
Type de charge
|
Charge résistive
|
Niveau de sécurité
|
Jusqu'à catégorie 4 se conformer à ISO 13849-1
Jusqu'à PL = e se conformer à ISO 13849-1
Jusqu'à SIL 3 se conformer à CEI 61508
SILCL 3 se conformer à CEI 62061
|
Labels qualité
|
CE
|
Tension d'entrée logique
|
24 V CC
|
Tension de sortie logique
|
24 V CC
|
Courant de sortie logique
|
400 mA
100 mA
|
Charge de sortie
|
60 Ohm
|
Signalisation locale
|
1 LED vert avec PWR marquage pour puissance ON
1 LED vert avec RUN marquage pour RUN (état)
1 LED rouge avec E IN marquage pour erreur interne
1 LED rouge avec E EX marquage pour erreur externe
2 LEDs orange avec ADDR marquage pour adresse nœud
2 LEDs vert/rouge avec sortie marquage pour état de la sortie
2 LEDs jaune avec RST marquage pour signal de redémarrage
2 LEDs jaune avec STATUS marquage pour état de la sortie
|
Section de câble
|
0,2…2,5 mm² - AWG 24…AWG 14 souple câblesans embout
0,25…2,5 mm² - AWG 23 à AWG 14 souple câbleavec embout de câble, avec lunette
0,25…2,5 mm² - AWG 23 à AWG 14 souple câbleavec embout de câble, sans lunette
0,2…2,5 mm² - AWG 24…AWG 14 rigide câblesans embout
0,5…1 mm² - AWG 20 à AWG 18 souple câbleavec embout de câble, avec double lunette
|
Support de montage
|
Oméga rail DIN 35 mm se conformer à EN 50022
|
Profondeur
|
22,5 mm
|
Hauteur
|
99 mm
|
Largeur
|
114,5 mm
|
Poids du produit
|
0,23 kg
|
Environnement
Normes
|
CEI 62061
CEI 61508
ISO 13849-1
CEI 61800-5-1
|
Certifications du produit
|
cULus
RCM
TÜV
|
Degré de protection IP
|
IP20 (boîtier)
|
Température de l'air ambiant pour le fonctionnement
|
-10…55 °C
|
Température ambiante pour le stockage
|
-20…85 °C
|
Humidité relative
|
10…95 %
|
Degré de pollution
|
2
|
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
|
4 kV se conformer à CEI 61800-5-1
|
Données de fiabilité
|
DC > 99 %
MTTFd < 100 années élevé
PFHd = 3,16E-9 1/h
|
Isolement
|
250 V CA entre alimentation électrique et boîtier se conformer à CEI 61800-5-1
|
Catégorie de surtension
|
II
|
Compatibilité électromagnétique
|
Test d'immunité aux décharges électrostatiques - test level: 6 kV (avec contact) conforming to CEI 6100-4-11
Test d'immunité aux décharges électrostatiques - test level: 20 kV (dans l'air) conforming to CEI 6100-4-11
Perturbation liée aux champs électromagnétiques - test level: 10 V/m (80...1000 MHz) conforming to CEI 61000-4-3
Perturbation liée aux champs électromagnétiques - test level: 30 V/m (1,4 GHz…2 GHz) conforming to CEI 61000-4-3
|
Tenue aux vibrations
|
+/-0,35 mm (f= 10…55 Hz) se conformer à CEI 61496-1
|
Tenue aux chocs mécaniques
|
10 gn (durée = 16 ms) pour 1 000 chocs sur chaque axe se conformer à CEI 61496-1
|
Durée de vie
|
20 année(s)
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
Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
|
Sans PVC
|
Oui
|
|
|