|
|
|
XPSMCMEN0100TTG
Preventa XPSMCM - module de contrôle de vitesse codeur TTL connecteur ressort
|
|
|
Principales
Gamme de produit
|
Automatisme de sécurité Preventa
|
Type de produit ou équipement
|
Module de contrôle de la vitesse sécurisé
|
Nom de l'appareil
|
XPSMCM
|
Raccordement électrique
|
Bornier à ressort
|
[Us] tension d'alimentation
|
24 V - 20...20 % CC
|
Tension d'entrée logique
|
24 V CC
|
Fonction du module
|
Surveillance de la vitesse
|
Complémentaires
Puissance consommée maximale en W
|
3 W
|
Puissance dissipée en W
|
3 W
|
Type de connexion intégrée
|
Bus d'extension de carte mère
|
Niveau de sécurité
|
Jusqu'à catégorie 4 se conformer à ISO 13849-1
Jusqu'à PL = e se conformer à ISO 13849-1
Type 4 se conformer à CEI 61496-1
SILCL 3 se conformer à CEI 62061
|
Labels qualité
|
CE
|
Nombre de borniers
|
4
|
Signalisation locale
|
1 LED vert avec PWR marquage pour puissance ON
1 LED vert avec RUN marquage pour RUN (état)
1 LED rouge avec E IN marquage pour erreur interne
1 LED rouge avec E EX marquage pour erreur externe
2 LEDs orange avec ADDR marquage pour adresse nœud
1 LED jaune avec ENC marquage pour état du codeur de connexion
2 LEDs jaune avec PROX marquage pour état de connexion des capteurs de proximité
2 LEDs jaune avec SH marquage pour état de surveillance de la vitesse
|
Mode de raccordement
|
1 jonctions à ressorts, bornier débrochable
2 jonctions à ressorts, bornier débrochable
|
Fréquance d'entrée max
|
5 kHz pour détecteur
500 kHz pour codeur TTL
|
Type de capteur
|
Détecteur de proximité inductif
|
Raccordement électrique
|
1 connecteur RJ45 se conformer à EIA/TIA-568-A
|
Section de câble
|
0,2…2,5 mm² - AWG 24…AWG 14 souple câblesans embout
0,2…2,5 mm² - AWG 24…AWG 14 rigide câblesans embout
0,25…2,5 mm² - AWG 23 à AWG 14 souple câbleavec embout de câble, avec lunette
0,25…2,5 mm² - AWG 23 à AWG 14 souple câbleavec embout de câble, sans lunette
0,5…1 mm² - AWG 20 à AWG 18 souple câbleavec embout de câble, avec double lunette
|
Support de montage
|
Oméga rail DIN 35 mm se conformer à EN 50022
|
Profondeur
|
22,5 mm
|
Hauteur
|
99 mm
|
Largeur
|
114,5 mm
|
Poids du produit
|
0,28 kg
|
Environnement
Normes
|
CEI 61508
CEI 62061
ISO 13849-1
CEI 61496-1
CEI 61800-5-1
|
Certifications du produit
|
TÜV
cULus
RCM
|
Degré de protection IP
|
IP20 (boîtier)
|
Température de l'air ambiant pour le fonctionnement
|
-10…55 °C
|
Température ambiante pour le stockage
|
-20…85 °C
|
Humidité relative
|
10…95 %
|
Degré de pollution
|
2
|
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
|
4 kV se conformer à IEC 61800-5
|
Isolement
|
250 V CA entre alimentation électrique et boîtier se conformer à CEI 61800-5-1
|
Catégorie de surtension
|
II
|
Compatibilité électromagnétique
|
Test d'immunité aux décharges électrostatiques - test level: 6 kV (avec contact) conforming to CEI 6100-4-11
Test d'immunité aux décharges électrostatiques - test level: 20 kV (dans l'air) conforming to CEI 6100-4-11
Perturbation liée aux champs électromagnétiques - test level: 10 V/m (80...1000 MHz) conforming to CEI 61000-4-3
Perturbation liée aux champs électromagnétiques - test level: 30 V/m (1,4 GHz…2 GHz) conforming to CEI 61000-4-3
|
Tenue aux vibrations
|
+/-0,35 mm (f= 10…55 Hz) se conformer à CEI 61496-1
|
Tenue aux chocs mécaniques
|
10 gn (durée = 16 ms) pour 1 000 chocs sur chaque axe se conformer à CEI 61496-1
|
Durée de vie
|
20 année(s)
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
Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
|
Sans PVC
|
Oui
|
|
|