|
|
|
XPSMCMRO0004
Preventa XPSMCM - module d'extension 4 sorties relais connecteur à vis
|
|
|
Principales
Gamme de produit
|
Automatisme de sécurité Preventa
|
Type de produit ou équipement
|
Module de sortie de relais de sécurité
|
Nom de l'appareil
|
XPSMCM
|
Raccordement électrique
|
Bornier à vis
|
[Us] tension d'alimentation
|
24 V - 20...20 % CC
|
Nombre de sorties
|
4 relais
|
Nombre sorties TOR
|
8 statique à 125 mA (diagnostics)
|
Fonction disponible
|
Surveillance des actionneurs de sécurité pour sortie relais
|
Complémentaires
Puissance dissipée maximale en W
|
3 W
|
Type de connexion intégrée
|
Bus d'extension de carte mère
|
Tension de commutation
|
10 V CC
|
Calibre du fusible à associer
|
3,5 A, à fusion lente
|
Niveau de sécurité
|
Jusqu'à catégorie 4 se conformer à ISO 13849-1
Jusqu'à PL = e se conformer à ISO 13849-1
Jusqu'à SIL 3 se conformer à CEI 61508
SILCL 3 se conformer à CEI 62061
|
Labels qualité
|
CE
|
Type de sortie
|
Relais, 4"F" circuit(s), sans volt
|
Quantité du lot
|
1
|
Temps de commutation
|
12 ms
|
Tension de coupure maximale
|
400 V CA
250 V CC
|
Courant commuté minimum
|
20 mA
|
Courant commuté maximum
|
6 A
|
Nombre de borniers
|
4
|
Signalisation locale
|
1 LED vert avec PWR marquage pour puissance ON
1 LED vert avec RUN marquage pour RUN (état)
1 LED rouge avec E IN marquage pour erreur interne
1 LED rouge avec E EX marquage pour erreur externe
2 LEDs orange avec ADDR marquage pour adresse nœud
4 LEDs vert/rouge avec relais K1 à K4 marquage pour contact relais
4 LEDs jaune avec RST marquage pour remise à zéro
|
Mode de raccordement
|
2 bornes à vis-étriers imperdables, bornier amovible
1 bornes à vis-étriers imperdables, bornier amovible
|
Section de câble
|
0,2…1,5 mm² - AWG 24 à AWG 16 souple câblesans embout
0,2…2,5 mm² - AWG 24…AWG 14 souple câblesans embout
0,25…1 mm² - AWG 23 à AWG 18 souple câbleavec embout de câble, sans lunette
0,25…2,5 mm² - AWG 23 à AWG 14 souple câbleavec embout de câble, avec lunette
0,25…2,5 mm² - AWG 23 à AWG 14 souple câbleavec embout de câble, sans lunette
0,5…1,5 mm² - AWG 20...AWG 16 souple câbleavec embout de câble, avec double lunette
0,2…1 mm² - AWG 24 à AWG 18 rigide câblesans embout
0,2…2,5 mm² - AWG 24…AWG 14 rigide câblesans embout
|
Support de montage
|
Oméga rail DIN 35 mm se conformer à EN 50022
|
Largeur
|
22,5 mm
|
Hauteur
|
99 mm
|
Profondeur
|
114,5 mm
|
Poids du produit
|
0,3 kg
|
Environnement
Normes
|
CEI 62061
ISO 13849-1
CEI 61800-5-1
CEI 61508
|
Certifications du produit
|
TÜV
RCM
cULus
|
Degré de protection IP
|
IP20
|
Température ambiante de fonctionnement
|
-10…55 °C
|
Température ambiante de stockage
|
-20…85 °C
|
Humidité relative
|
10…95 %
|
Degré de pollution
|
2
|
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
|
4 kV se conformer à CEI 61800-5-1
|
Données de fiabilité
|
B10d = 300000 catégorie d’utilisation AC-15 230 V, , <3 A se conformer à ISO 13849-1
B10d = 750000 catégorie d’utilisation AC-15 230 V, , <1 A se conformer à ISO 13849-1
B10d = 10000000 catégorie d’utilisation DC-13 24 V, , <2 A se conformer à ISO 13849-1
|
Isolement
|
250 V CA entre alimentation électrique et boîtier se conformer à CEI 61800-5-1
|
Catégorie de surtension
|
II
|
Compatibilité électromagnétique
|
Test d'immunité aux décharges électrostatiques - test level: 6 kV (avec contact) conforming to CEI 6100-4-11
Test d'immunité aux décharges électrostatiques - test level: 20 kV (dans l'air) conforming to CEI 6100-4-11
Perturbation liée aux champs électromagnétiques - test level: 10 V/m (80...1000 MHz) conforming to CEI 61000-4-3
Perturbation liée aux champs électromagnétiques - test level: 30 V/m (1,4 GHz…2 GHz) conforming to CEI 61000-4-3
|
Tenue aux vibrations
|
+/-0,35 mm (f= 10…55 Hz) se conformer à CEI 61496-1
|
Tenue aux chocs mécaniques
|
10 gn pour 16 ms (1 000 chocs sur chaque axe) se conformer à CEI 61496-1
|
Endurance électrique
|
20000000 cycle
|
Endurance mécanique
|
20000000 cycle
|
Durée de vie
|
20 année(s)
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
Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
|
Sans PVC
|
Oui
|
|
|