Schneider-Electric
 
XS108BHPAM12 image- distributeur
XS108BHPAM12
XS détecteur inductif basique métal - M8 L61mm noyable Sn2,5mm DC3-PNP NO - M12
Message important Message important: 
Nous avons mis à jour le processus de commande des produits Telemecanique Sensor Pour plus d'informations, veuillez contacter votre représentant Telemecanique Sensors France : FR.salesorders@tesensors.com Retrouvez toutes les informations produits sur le site Telemecanique Sensors : https://tesensors.fr/fr
Statut commercial Statut commercial: 
Arrêt de commercialisation
Informations techniques
Principales
Gamme de produit Détecteurs de proximité inductifs Telemecanique XS
Nom de gamme Universel
Type de capteur Détecteur de proximité inductif
Nom du capteur XS1
Forme du capteur Cylindrique M8
Dimension 61 mm
Type de carter Fixe
Matière du coffret Laiton plaqué nickel
Type de signal de sortie Numérique
Mode de raccordement À 3 fils
[Sn] portée nominale 2,5 mm
Sortie logique 1 "F"
Type de sortie logique PNP
Raccordement électrique Connecteur mâle M12, 4 broches
[Us] tension d'alimentation 12…24 V CC avec protection contre l'inversion de polarité
Pouvoir de commutation en mA <= 200 mA avec protection contre les surcharges et courts-circuits
Degré de protection IP IP67 conforming to CEI 60529
Complémentaires
Filetage ISO M8 x 1
Face de détection Frontal
Capacité de montage du détecteur Encastrable
Matière Métal
Matière de la face avant PPS
Domaine de fonctionnement 0…2 mm
Parcours différentiel 1…15% du sr
Type de circuit de sortie CC
Etat LED État sortie :1 LED (jaune)
Limites de la tension d'alimentation 10…36 V CC
Fréquence de commutation <= 2500 Hz
Chute de tension maximale <2 V (fermé)
Consommation électrique <= 10 mA sans charge
Retard à la disponibilité maxi 10 ms
Retard réponse maximal 0,2 ms
Retard récupération maxi 0,2 ms
Marquage CE
Longueur du filetage 40 mm
Longueur 61 mm
Poids du produit 0,015 kg
Environnement
Certifications du produit CSA
UL
Température ambiante de fonctionnement -25…70 °C
Température ambiante de stockage -40…85 °C
Tenue aux vibrations 25 gn amplitude = +/- 2 mm (f = 10…55 Hz) se conformer à CEI 60068-2-6
Tenue aux chocs mécaniques 50 gn pour 11 ms se conformer à CEI 60068-2-27
Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre Produit Green Premium
Régulation REACh
print Déclaration REACh
Directive RoHS UE Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
Sans mercure Oui
Information sur les exemptions RoHS
print Oui
Profil de circularité
print Informations de fin de vie