|
XS1M18AB120EX
XS détecteur inductif ATEX D métal - M18 L56mm noyable Sn5mm Analog 4…20mA - 2m
|
|
|
AUJOURD'HUI NOV. 15, 2024
|
|
Fin de commercialisation JUIN 01, 2023
|
|
|
|
|
Principales
Gamme de produit
|
Détecteurs de proximité inductifs Telemecanique XS
|
Nom de gamme
|
Application
|
Type de capteur
|
Détecteur de proximité inductif
|
Application
|
Poussière ATEX
|
Nom du capteur
|
XS1
|
Forme du capteur
|
Cylindrique M18
|
Dimension
|
18 mm
|
Type de carter
|
Fixe
|
Capacité de montage du détecteur
|
Encastrable
|
Matière
|
Métal
|
Matière du coffret
|
Laiton plaqué nickel
|
[Sn] portée nominale
|
5 mm
|
Type de signal de sortie
|
Analogique
|
Mode de raccordement
|
2 fils
|
Type de circuit de sortie
|
CC
|
Plage de sortie analogique
|
4...20 mA
|
Raccordement électrique
|
Sur plage
|
Longueur de câble
|
2 m
|
[Us] tension d'alimentation
|
12...24 V CC
|
Degré de protection IP
|
IP67 conforme à CEI 60529
|
Complémentaires
Type de filetage
|
M18 x 1
|
Face de détection
|
Frontal
|
Matière de la face avant
|
PPS
|
Portée
|
> 4…8 mm
|
Domaine de fonctionnement
|
0,5…5 mm
|
Précision de répétition
|
<= 3% du Sr
|
Erreur de linéarité
|
+/- 2 mA
|
Composition du câble
|
3 x 0,34 mm²
|
Isolement
|
PVC
|
Limites de la tension d'alimentation
|
10…38 V CC
|
Fréquence de commutation
|
<= 500 Hz
|
Consommation électrique
|
4 mA sans charge
|
Dérive du courant de sortie maximal
|
10 %
|
Marquage
|
II2 D-Ex tb IIIC T90°C Db IP67
|
Longueur du filetage
|
44 mm
|
Longueur
|
53 mm
|
Environnement
Caractéristique d'environnement
|
Zone dangereuse
|
Normes
|
EN/CEI 60079-0
EN/CEI 60079-31
|
Règlement Européen
|
94/9/CE - directive ATEX
|
Certifications du produit
|
INERIS 04ATEX0022
|
Température de l'air ambiant en fonctionnement
|
-20…60 °C
|
Zone poussière
|
Zone 21 - 22
|
Durabilité de l'offre
Statut Green Premium
|
Produit green premium
|
Directive UE RoHS
|
Conformité proactive (produit hors de la portée juridique de la directive européenne RoHS)
|
Sans mercure
|
Oui
|
Informations d'exemption RoHS
|
Oui
|
Profil Économie Circulaire
|
Informations de fin de vie
|
|