|
|
|
XS1M18MA250L1
OsiSense XS1 - détecteur inductif - M18 - L60mm - laiton - Sn 5mm - câble 5m
|
|
|
AUJOURD'HUI NOV. 09, 2024
|
|
Fin de commercialisation JUIN 01, 2023
|
|
|
|
|
Principales
Gamme de produit
|
Détecteurs de proximité inductifs Telemecanique XS
|
Nom de gamme
|
Universel
|
Type de capteur
|
Détecteur de proximité inductif
|
Configuration du câblage
|
Type 2 fils sans neutre
|
Type de circuit de sortie
|
CA/CC
|
Type de protection
|
Protection contre les courts-circuits tension multiple
|
Application
|
Protection contre les courts-circuits CC 2 fils
|
Nom du capteur
|
XS1
|
Forme du capteur
|
Cylindrique M18
|
Dimension
|
60 mm
|
Type de carter
|
Fixe
|
Capacité de montage du détecteur
|
Encastrable
|
Matière
|
Métal
|
Type de signal de sortie
|
Numérique
|
Mode de raccordement
|
2 fils
|
[Sn] portée nominale
|
5 mm
|
Sortie logique
|
1 "F"
|
Raccordement électrique
|
Sur plage
|
Longueur de câble
|
5 m
|
[Us] tension d'alimentation
|
24 à 210 V CC
24…240 V CA 50/60 Hz
|
Pouvoir de commutation en mA
|
5…300 mA CA avec protection contre les surcharges et courts-circuits
5…200 mA CC avec protection contre les surcharges et courts-circuits
|
Degré de protection IP
|
Double isolation IP68 conforme à CEI 60529
|
Complémentaires
Type de filetage
|
M18 x 1
|
Face de détection
|
Frontal
|
Matière de la face avant
|
PPS
|
Matière du coffret
|
Laiton plaqué nickel
|
Domaine de fonctionnement
|
0…4 mm
|
Parcours différentiel
|
1…15% du sr
|
Composition du câble
|
2 x 0,34 mm²
|
Isolement
|
PVC
|
Etat LED
|
État sortie :1 LED (jaune)
Alimentation activée :1 LED (vert)
|
Courant résiduel maximal
|
1,5 mA état ouvert
|
Fréquence de commutation
|
<= 2000 Hz CC
<= 25 Hz CA
|
Chute de tension maximale
|
<5,5 V (régime fermé)
|
Retard à la disponibilité maxi
|
70 ms
|
Retard réponse maximal
|
2 ms
|
Retard récupération maxi
|
4 ms
|
Marquage
|
CE
|
Longueur du filetage
|
51 mm
|
Longueur
|
60 mm
|
Poids du produit
|
0,24 kg
0,12 kg
|
Environnement
Certifications du produit
|
CCC
CSA
UL
|
Température de l'air ambiant en fonctionnement
|
-25…70 °C
|
Température ambiante de stockage
|
-40…85 °C
|
Tenue aux vibrations
|
25 gn amplitude = +/- 2 mm (f = 10…55 Hz) se conformer à CEI 60068-2-6
|
Tenue aux chocs mécaniques
|
50 gn pour 11 ms se conformer à CEI 60068-2-7
|
Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre
|
Produit Green Premium
|
Directive RoHS UE
|
Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
|
Mercury free
|
Oui
|
RoHS exemption information
|
Oui
|
Profil de circularité
|
Informations de fin de vie
|
|
|