Schneider-Electric
 
XS1M30MA250L1 image- distributeur
XS1M30MA250L1
OsiSense XS1 - détecteur inductif - M30 - L60mm - laiton - Sn 10mm - câble 5m
Statut commercial Statut commercial: 
Commercialisé
Telemecanique
Informations techniques
Principales
Gamme de produit Détecteurs de proximité inductifs Telemecanique XS
Nom de gamme Universel
Type de capteur Détecteur de proximité inductif
Configuration du câblage Type 2 fils sans neutre
Type de circuit de sortie CA/CC
Type de protection Protection contre les courts-circuits tension multiple
Application Protection contre les courts-circuits CC 2 fils
Nom du capteur XS1
Forme du capteur Cylindrique M30
Dimension 60 mm
Type de carter Fixe
Capacité de montage du détecteur Encastrable
Matière Métal
Type de signal de sortie Numérique
Mode de raccordement 2 fils
[Sn] portée nominale 10 mm
Sortie logique 1 "F"
Raccordement électrique Sur plage
Longueur de câble 5 m
[Us] tension d'alimentation 24 à 210 V CC
24…240 V CA 50/60 Hz
Pouvoir de commutation en mA 5…300 mA CA avec protection contre les surcharges et courts-circuits
5…200 mA CC avec protection contre les surcharges et courts-circuits
Degré de protection IP Double isolation IP68 se conformer à CEI 60529
Complémentaires
Type de filetage M30 x 1,5
Face de détection Frontal
Matière de la face avant PPS
Matière du coffret Laiton plaqué nickel
Domaine de fonctionnement 0…8 mm
Parcours différentiel 1…15% du sr
Composition du câble 2 x 0,34 mm²
Isolement PvR
Etat LED État sortie :1 LED (jaune)
Alimentation activée :1 LED (vert)
Limites de la tension d'alimentation 20…264 V CA/CC
Courant résiduel maximal 1,5 mA état ouvert
Fréquence de commutation <= 2000 Hz CC
<= 25 Hz CA
Chute de tension maximale <5,5 V (régime fermé)
Retard à la disponibilité maxi 70 ms
Retard réponse maximal 2 ms
Retard récupération maxi 5 ms
Marquage CE
Longueur du filetage 51 mm
Longueur 60 mm
Poids du produit 0,325 kg
0,205 kg
Environnement
Certifications du produit CCC
CSA
UL
Température de l'air ambiant en fonctionnement -25…70 °C
Température ambiante de stockage -40…85 °C
Tenue aux vibrations 25 gn amplitude = +/- 2 mm (f = 10…55 Hz) se conformer à CEI 60068-2-6
Tenue aux chocs mécaniques 50 gn pour 11 ms se conformer à CEI 60068-2-7
Emballage
Type d'emballage 1 Db
Nb produits dans l'emballage 1 1
Hauteur de l'emballage 1 6,7 cm
Largeur de l'emballage 1 9,5 cm
Longueur de l'emballage 1 13,0 cm
Poids de l'emballage 1 258,0 g
Type d'emballage 2 S02
Nb produits dans l'emballage 2 14
Hauteur de l'emballage 2 15 cm
Largeur de l'emballage 2 30 cm
Longueur de l'emballage 2 40 cm
Poids de l'emballage 2 3,919 kg
Hauteur de l'emballage 3 15 cm
Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre Produit Green Premium
Régulation REACh
print Déclaration REACh
Directive RoHS UE Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
print Déclaration RoHS UE
Sans mercure Oui
Information sur les exemptions RoHS
print Oui
Profil environnemental
print Profil environnemental du Produit
Profil de circularité
print Informations de fin de vie
Garantie contractuelle
Garantie 18 mois