Schneider-Electric
 
XS1N05PB311S image- distributeur
XS1N05PB311S
XS détecteur inductif inox - M5 L42mm noyable Sn0,8mm DC3-PNP NC - M8
Message important Message important: 
Nous avons mis à jour le processus de commande des produits Telemecanique Sensor Pour plus d'informations, veuillez contacter votre représentant Telemecanique Sensors France : FR.salesorders@tesensors.com Retrouvez toutes les informations produits sur le site Telemecanique Sensors : https://tesensors.fr/fr
Statut commercial Statut commercial: 
Arrêt de commercialisation
Informations techniques
Principales
Gamme de produit Détecteurs de proximité inductifs Telemecanique XS
Nom de gamme Universel
Type de capteur Détecteur de proximité inductif
Application -
Nom du capteur XS1
Forme du capteur Cylindrique M5
Dimension 42 mm
Type de carter Fixe
Capacité de montage du détecteur Encastrable
Matière Acier inoxydable
Type de signal de sortie Numérique
Mode de raccordement À 3 fils
[Sn] portée nominale 0,8 mm
Sortie logique 1 "O"
Type de circuit de sortie CC
Type de sortie logique PNP
Raccordement électrique Connecteur mâle M8, 3 broches
[Us] tension d'alimentation 5...24 V CC
Pouvoir de commutation en mA <= 100 mA avec protection contre les surcharges et courts-circuits
Degré de protection IP IP67 se conformer à CEI 60529
Complémentaires
Type de filetage M5 x 0,5
Face de détection Frontal
Matière de la face avant PPS
Matière du coffret Acier inoxydable 303
Domaine de fonctionnement 0…0,6 mm
Etat LED État sortie :1 LED (jaune)
Limites de la tension d'alimentation 5…30 V CC
Fréquence de commutation <= 5000 Hz
Chute de tension maximale <2 V (fermé)
Consommation électrique 0…10 mA sans charge
Retard à la disponibilité maxi 5 ms
Retard réponse maximal 1 ms
Retard récupération maxi 1 ms
Marquage CE
Longueur du filetage 24 mm
Longueur 42 mm
Environnement
Certifications du produit CSA
UL
Température de l'air ambiant en fonctionnement -25…70 °C
Température ambiante de stockage -40…85 °C
Tenue aux vibrations 25 gn amplitude = +/- 2 mm (f = 10…55 Hz) se conformer à CEI 60068-2-6
Tenue aux chocs mécaniques 50 gn pour 11 ms se conformer à CEI 60068-2-27
Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre Produit Green Premium
Régulation REACh
print Déclaration REACh
Directive RoHS UE Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
Sans mercure Oui
Information sur les exemptions RoHS
print Oui
Profil de circularité
print Informations de fin de vie