Schneider-Electric
XS218SAMAL10 image- distributeur
XS218SAMAL10
OsiSense XS2 - détecteur inductif - M18 - L60mm - inox - Sn 12mm - câble 10m
Message important Message important: 
Nous avons mis à jour le processus de commande des produits Telemecanique Sensor Pour plus d'informations, veuillez contacter votre représentant Telemecanique Sensors France : FR.salesorders@tesensors.com Retrouvez toutes les informations produits sur le site Telemecanique Sensors : https://tesensors.fr/fr
Statut commercial Statut commercial: 
Arrêt de commercialisation
AUJOURD'HUI
AVR. 26, 2024
Fin de commercialisation
JUIN 01, 2023
Principales
Gamme de produit Détecteurs de proximité inductifs Telemecanique XS
Nom de gamme Application
Type de capteur Détecteur de proximité inductif
Application Agro-alimentaire
Segment de marché Pharmaceutique
Nom du capteur XS2
Forme du capteur Cylindrique M18
Dimension 60 mm
Type de carter Fixe
Capacité de montage du détecteur Non encastrable
Matière Acier inoxydable
Type de signal de sortie Numérique
Mode de raccordement 2 fils
[Sn] portée nominale 12 mm
Sortie logique 1 "F"
Type de circuit de sortie CA/CC
Raccordement électrique Sur plage
Longueur de câble 10 m
[Us] tension d'alimentation 24…240 V CA 50/60 Hz
24…240 V CC
Pouvoir de commutation en mA 5…200 mA CC
5…300 mA CA
Degré de protection IP Double isolation IP68 se conformer à CEI 60529
IP69K se conformer à DIN 40050
Complémentaires
Type de filetage M18 x 1
Face de détection Frontal
Matière de la face avant PPS
Matière du coffret Acier inoxydable 316 L
Portée > 8…15 mm
Domaine de fonctionnement 0…9,6 mm
Parcours différentiel 1…15% du sr
Composition du câble 2 x 0,34 mm²
Isolement PVC
Etat LED État sortie :1 LED (jaune)
Limites de la tension d'alimentation 20…264 V CA/CC
Courant résiduel maximal 0,8 mA état ouvert
Fréquence de commutation <= 1000 Hz CC
<= 25 Hz CA
Chute de tension maximale <5,5 V (fermé)
Retard à la disponibilité maxi 30 ms
Retard réponse maximal 0,5 ms
Retard récupération maxi 0,5 ms
Marquage CE
Longueur du filetage 40 mm
Longueur 60 mm
Poids du produit 0,44 kg
Environnement
Certifications du produit UL
CSA
CCC
Température de l'air ambiant en fonctionnement -25…85 °C
Température ambiante de stockage -40…85 °C
Tenue aux vibrations 25 gn amplitude = +/- 2 mm (f = 10…55 Hz) se conformer à CEI 60068-2-6
Tenue aux chocs mécaniques 50 gn pour 11 ms se conformer à CEI 60068-2-27
Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre Produit Green Premium
Régulation REACh
print Déclaration REACh
Directive RoHS UE Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
Sans mercure Oui
Information sur les exemptions RoHS
print Oui
Profil de circularité
print Informations de fin de vie