Schneider-Electric
 
XS218SANAL2 image- distributeur
XS218SANAL2
OsiSense XS2 - détecteur inductif - M18 - L60mm - inox - Sn 12mm - câble 2m
Statut commercial Statut commercial: 
Commercialisé
Telemecanique
Informations techniques
Principales
Gamme de produit Détecteurs de proximité inductifs Telemecanique XS
Nom de gamme Application
Type de capteur Détecteur de proximité inductif
Application Agro-alimentaire
Segment de marché Pharmaceutique
Nom du capteur XS2
Forme du capteur Cylindrique M18
Dimension 60 mm
Type de carter Fixe
Capacité de montage du détecteur Non encastrable
Matière Acier inoxydable
Type de signal de sortie Numérique
Mode de raccordement À 3 fils
[Sn] portée nominale 12 mm
Sortie logique 1 "F"
Type de circuit de sortie CC
Type de sortie logique NPN
Raccordement électrique Sur plage
Longueur de câble 2 m
[Us] tension d'alimentation 12…24 V CC avec protection contre l'inversion de polarité
Pouvoir de commutation en mA <= 200 mA avec protection contre les surcharges et courts-circuits
Degré de protection IP Double isolation IP68 se conformer à CEI 60529
IP69K se conformer à DIN 40050
Complémentaires
Type de filetage M18 x 1
Face de détection Frontal
Matière de la face avant PPS
Matière du coffret Acier inoxydable 316 L
Portée > 8…15 mm
Domaine de fonctionnement 0…9,6 mm
Parcours différentiel 1…15% du sr
Composition du câble 3 x 0,34 mm²
Isolement PVC
Etat LED État sortie :1 LED (jaune)
Limites de la tension d'alimentation 10…36 V CC
Fréquence de commutation <= 1000 Hz
Chute de tension maximale <2 V (fermé)
Consommation électrique <= 10 mA sans charge
Retard à la disponibilité maxi 10 ms
Retard réponse maximal 0,3 ms
Retard récupération maxi 0,7 ms
Marquage CE
Longueur du filetage 40 mm
Longueur 60 mm
Poids du produit 0,12 kg
Environnement
Certifications du produit UL
CSA
Température de l'air ambiant en fonctionnement -25…85 °C
Température ambiante de stockage -40…85 °C
Tenue aux vibrations 25 gn amplitude = +/- 2 mm (f = 10…55 Hz) se conformer à CEI 60068-2-6
Tenue aux chocs mécaniques 50 gn pour 11 ms se conformer à CEI 60068-2-27
Emballage
Type d'emballage 1 Db
Nb produits dans l'emballage 1 1
Hauteur de l'emballage 1 4,2 cm
Largeur de l'emballage 1 9,5 cm
Longueur de l'emballage 1 13,0 cm
Poids de l'emballage 1 106,0 g
Type d'emballage 2 S01
Nb produits dans l'emballage 2 11
Hauteur de l'emballage 2 15 cm
Largeur de l'emballage 2 15 cm
Longueur de l'emballage 2 40 cm
Poids de l'emballage 2 1,35 kg
Hauteur de l'emballage 3 15 cm
Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre Produit Green Premium
Régulation REACh
print Déclaration REACh
Directive RoHS UE Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
print Déclaration RoHS UE
Sans mercure Oui
Information sur les exemptions RoHS
print Oui
Profil environnemental
print Profil environnemental du Produit
Profil de circularité
print Informations de fin de vie
Garantie contractuelle
Garantie 18 mois