Schneider-Electric
 
XS230AAMAU20 image- distributeur
XS230AAMAU20
OsiSense XS2 - détecteur inductif - M30 - L70mm - PPS - Sn 22mm - conn. 1/2p
Message important Message important: 
Nous avons mis à jour le processus de commande des produits Telemecanique Sensor Pour plus d'informations, veuillez contacter votre représentant Telemecanique Sensors France : FR.salesorders@tesensors.com Retrouvez toutes les informations produits sur le site Telemecanique Sensors : https://tesensors.fr/fr
Statut commercial Statut commercial: 
Arrêt de commercialisation
Informations techniques
Principales
Gamme de produit Détecteurs de proximité inductifs Telemecanique XS
Nom de gamme Application
Type de capteur Détecteur de proximité inductif
Application Agro-alimentaire
Segment de marché Pharmaceutique
Nom du capteur XS2
Forme du capteur Cylindrique M30
Dimension 70 mm
Type de carter Fixe
Capacité de montage du détecteur Non encastrable
Matière Plastique
Type de signal de sortie Numérique
Mode de raccordement 2 fils
[Sn] portée nominale 22 mm
Sortie logique 1 "F"
Type de circuit de sortie CA/CC
Raccordement électrique Connecteur mâle 1/2"20 UNF, 3 broches
[Us] tension d'alimentation 24…240 V CA 50/60 Hz
24…240 V CC
Pouvoir de commutation en mA 5…200 mA CC
5…300 mA CA
Degré de protection IP IP67 se conformer à CEI 60529
IP69K se conformer à DIN 40050
Complémentaires
Type de filetage M30 x 1,5
Face de détection Frontal
Matière de la face avant PPS
Matière du coffret PPS
Portée > 15…40 mm
Domaine de fonctionnement 0…17,6 mm
Parcours différentiel 1…15% du sr
Etat LED État sortie :1 LED (jaune)
Limites de la tension d'alimentation 20…264 V CA/CC
Courant résiduel maximal 0,8 mA état ouvert
Fréquence de commutation <= 25 Hz CA
<= 300 Hz CC
Chute de tension maximale <5,5 V (fermé)
Retard à la disponibilité maxi 30 ms
Retard réponse maximal 0,5 ms
Retard récupération maxi 2 ms
Marquage CE
Longueur du filetage 51 mm
Longueur 70 mm
Environnement
Certifications du produit UL
CSA
CCC
Température de l'air ambiant en fonctionnement -25…85 °C
Température ambiante de stockage -40…85 °C
Tenue aux vibrations 25 gn amplitude = +/- 2 mm (f = 10…55 Hz) se conformer à CEI 60068-2-6
Tenue aux chocs mécaniques 50 gn pour 11 ms se conformer à CEI 60068-2-27
Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre Produit Green Premium
Régulation REACh
print Déclaration REACh
Directive RoHS UE Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
Sans mercure Oui
Information sur les exemptions RoHS
print Oui
Profil de circularité
print Informations de fin de vie