Schneider-Electric
XS230SAMAL10 image- distributeur
XS230SAMAL10
OsiSense XS2 - détecteur inductif - M30 - L63mm - inox - Sn 22mm - câble 10m
Statut commercial Statut commercial: 
Arrêt de commercialisation
AUJOURD'HUI
NOV. 23, 2024
Fin de commercialisation
AVR. 20, 2022
Principales
Gamme de produit Détecteurs de proximité inductifs Telemecanique XS
Nom de gamme Application
Type de capteur Détecteur de proximité inductif
Application Agro-alimentaire
Segment de marché Pharmaceutique
Nom du capteur XS2
Forme du capteur Cylindrique M30
Dimension 63 mm
Type de carter Fixe
Capacité de montage du détecteur Non encastrable
Matière Acier inoxydable
Type de signal de sortie Numérique
Mode de raccordement 2 fils
Portée nominale 22 mm
Sortie logique 1 "F"
Type de circuit de sortie CA/CC
Raccordement électrique Sur plage
Longueur de câble 10 m
[Us] tension d'alimentation 24…240 V CA 50/60 Hz
24…240 V CC
Pouvoir de commutation en mA 5…200 mA CC
5…300 mA CA
Degré de protection IP Double isolation IP68 conforme à CEI 60529
IP69K conforme à DIN 40050
Complémentaires
Type de filetage M30 x 1,5
Face de détection Frontal
Matière de la face avant PPS
Matière du coffret Acier inoxydable 316 L
Portée > 15…40 mm
Domaine de fonctionnement 0…17,6 mm
Parcours différentiel 1…15% du sr
Composition du câble 2 x 0,34 mm²
Isolement PVC
Etat LED État sortie :1 LED (jaune)
Limites de la tension d'alimentation 20…264 V CA/CC
Courant résiduel maximal 0,8 mA état ouvert
Fréquence de commutation <= 25 Hz CA
<= 300 Hz CC
Chute de tension maximale <5,5 V (fermé)
Retard à la disponibilité maxi 30 ms
Retard réponse maximal 0,5 ms
Retard récupération maxi 2 ms
Marquage CE
Longueur du filetage 41 mm
Longueur 63 mm
Poids 0,525 kg
Environnement
Certifications du produit CSA
UL
CCC
Température de l'air ambiant en fonctionnement -25…85 °C
Température ambiante de stockage -40…85 °C
Tenue aux vibrations 25 gn amplitude = +/- 2 mm (f = 10…55 Hz) se conformer à CEI 60068-2-6
Tenue aux chocs mécaniques 50 gn pour 11 ms se conformer à CEI 60068-2-27
Durabilité de l'offre
Directive UE RoHS Conformité proactive (produit hors de la portée juridique de la directive européenne RoHS)
print Déclaration RoHS UE
Sans mercure Oui
Informations d'exemption RoHS
print Oui
Profil Économie Circulaire
print Informations de fin de vie