Schneider-Electric
XS2M18AB120SB3 image- distributeur
XS2M18AB120SB3
Telemecanique Sensors OsiSense XS - détecteur inductif cyl M18 12-24VCC 4-20mA
Message important Message important: 
Nous avons mis à jour le processus de commande des produits Telemecanique Sensor Pour plus d'informations, veuillez contacter votre représentant Telemecanique Sensors France : FR.salesorders@tesensors.com Retrouvez toutes les informations produits sur le site Telemecanique Sensors : https://tesensors.fr/fr
Statut commercial Statut commercial: 
Arrêt de commercialisation
AUJOURD'HUI
AVR. 23, 2024
Fin de commercialisation
JUIN 01, 2023
Principales
Gamme de produit Détecteurs de proximité inductifs Telemecanique XS
Nom de gamme Universel
Type de capteur Détecteur de proximité inductif
Configuration du câblage Type 2 fils sans neutre
Type de circuit de sortie CC
Type de protection Protection contre les courts-circuits
Nom du capteur XS2
Forme du capteur Cylindrique M18
Dimension 60 mm
Type de carter Fixe
Capacité de montage du détecteur Non encastrable
Matière Métal
Type de signal de sortie Numérique
Mode de raccordement 2 fils
[Sn] portée nominale 8 mm
Sortie logique 1 "F"
Raccordement électrique Sur plage
Longueur de câble 2 m
[Us] tension d'alimentation 12…24 V CC
Pouvoir de commutation en mA 5…200 mA CC avec protection contre les surcharges et courts-circuits
Degré de protection IP Double isolation IP68 se conformer à CEI 60529
Complémentaires
Type de filetage M18 x 1
Face de détection Frontal
Matière de la face avant PPS
Matière du coffret Laiton plaqué nickel
Domaine de fonctionnement 0…6,4 mm
Parcours différentiel 1…15% du sr
Composition du câble 2 x 0,34 mm²
Isolement PvR
Etat LED État sortie :1 LED (jaune)
Courant résiduel maximal 1,5 mA état ouvert
Fréquence de commutation <= 2000 Hz CC
Chute de tension maximale <5,5 V (régime fermé)
Retard à la disponibilité maxi 70 ms
Retard réponse maximal 2 ms
Retard récupération maxi 4 ms
Marquage CE
Longueur du filetage 44 mm
Longueur 60 mm
Poids du produit 0,12 kg
Environnement
Certifications du produit CCC
UL
CSA
Température de l'air ambiant en fonctionnement -25…70 °C
Température ambiante de stockage -40…85 °C
Tenue aux vibrations 25 gn amplitude = +/- 2 mm (f = 10…55 Hz) se conformer à CEI 60068-2-6
Tenue aux chocs mécaniques 50 gn pour 11 ms se conformer à CEI 60068-2-7
Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre Produit Green Premium
Régulation REACh
print Déclaration REACh
Directive RoHS UE Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
Sans mercure Oui
Information sur les exemptions RoHS
print Oui
Profil de circularité
print Informations de fin de vie