Schneider-Electric
 
XS2M30MA250K image- distributeur
XS2M30MA250K
OsiSense XS2 - détecteur inductif - M30 - L75mm - laiton - Sn 15mm - conn. 1/2p
Message important Message important: 
Nous avons mis à jour le processus de commande des produits Telemecanique Sensor Pour plus d'informations, veuillez contacter votre représentant Telemecanique Sensors France : FR.salesorders@tesensors.com Retrouvez toutes les informations produits sur le site Telemecanique Sensors : https://tesensors.fr/fr
Statut commercial Statut commercial: 
Arrêt de commercialisation
Informations techniques
Principales
Gamme de produit Détecteurs de proximité inductifs Telemecanique XS
Nom de gamme Universel
Type de capteur Détecteur de proximité inductif
Configuration du câblage Type 2 fils sans neutre
Type de circuit de sortie CA/CC
Type de protection Protection contre les courts-circuits tension multiple
Application Protection contre les courts-circuits CC 2 fils
Nom du capteur XS2
Forme du capteur Cylindrique M30
Dimension 75 mm
Type de carter Fixe
Capacité de montage du détecteur Non encastrable
Matière Métal
Type de signal de sortie Numérique
Mode de raccordement 2 fils
[Sn] portée nominale 15 mm
Sortie logique 1 "F"
Raccordement électrique Connecteur mâle 1/2"20 UNF, 3 broches
[Us] tension d'alimentation 24 à 210 V CC
24…240 V CA 50/60 Hz
Pouvoir de commutation en mA 5…300 mA CA avec protection contre les surcharges et courts-circuits
5…200 mA CC avec protection contre les surcharges et courts-circuits
Degré de protection IP IP67 conforme à CEI 60529
Complémentaires
Type de filetage M30 x 1,5
Face de détection Frontal
Matière de la face avant PPS
Matière du coffret Laiton plaqué nickel
Domaine de fonctionnement 0…12 mm
Parcours différentiel 1…15% du sr
Etat LED État sortie :1 LED (jaune)
Alimentation activée :1 LED (vert)
Limites de la tension d'alimentation 20…264 V CA/CC
Courant résiduel maximal 1,5 mA état ouvert
Fréquence de commutation <= 1000 Hz CC
<= 25 Hz CA
Chute de tension maximale <5,5 V (régime fermé)
Retard à la disponibilité maxi 70 ms
Retard réponse maximal 2 ms
Retard récupération maxi 10 ms
Marquage CE
Longueur du filetage 41 mm
Longueur 75 mm
Poids du produit 0,145 kg
Environnement
Certifications du produit CSA
CCC
UL
Température de l'air ambiant en fonctionnement -25…70 °C
Température ambiante de stockage -40…85 °C
Tenue aux vibrations 25 gn amplitude = +/- 2 mm (f = 10…55 Hz) se conformer à CEI 60068-2-6
Tenue aux chocs mécaniques 50 gn pour 11 ms se conformer à CEI 60068-2-7
Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre Produit Green Premium
Directive RoHS UE Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
Mercury free Oui
RoHS exemption information
print Oui
Profil de circularité
print Informations de fin de vie