Schneider-Electric
 
XS4P08PA340 image- distributeur
XS4P08PA340
XS détecteur inductif plastique - M8 L33mm non noyable Sn2,5mm DC3-PNP NO - 2m
Message important Message important: 
Nous avons mis à jour le processus de commande des produits Telemecanique Sensor Pour plus d'informations, veuillez contacter votre représentant Telemecanique Sensors France : FR.salesorders@tesensors.com Retrouvez toutes les informations produits sur le site Telemecanique Sensors : https://tesensors.fr/fr
Statut commercial Statut commercial: 
Arrêt de commercialisation
Informations techniques
Principales
Gamme de produit Détecteurs de proximité inductifs Telemecanique XS
Nom de gamme Universel
Type de capteur Détecteur de proximité inductif
Nom du capteur XS4
Forme du capteur Cylindrique M8
Dimension 33 mm
Type de carter Fixe
Capacité de montage du détecteur Non encastrable
Matière Plastique
Type de signal de sortie Numérique
Mode de raccordement À 3 fils
[Sn] portée nominale 2,5 mm
Sortie logique 1 "F"
Type de circuit de sortie CC
Type de sortie logique PNP
Raccordement électrique Sur plage
Longueur de câble 2 m
[Us] tension d'alimentation 12…24 V CC avec protection contre l'inversion de polarité
Pouvoir de commutation en mA <= 200 mA CC avec protection contre les surcharges et courts-circuits
Degré de protection IP IP67 conforme à CEI 60529
Complémentaires
Type de filetage M8 x 1
Face de détection Frontal
Matière de la face avant PPS
Matière du coffret PPS
Domaine de fonctionnement 0…2 mm
Parcours différentiel 1…15% du sr
Composition du câble 3 x 0,11 mm²
Isolement PVC
Etat LED État sortie :1 LED (jaune)
Limites de la tension d'alimentation 10…36 V CC
Fréquence de commutation <= 5000 Hz
Chute de tension maximale <2 V (fermé)
Consommation électrique <= 10 mA sans charge
Retard à la disponibilité maxi 10 ms
Retard réponse maximal 0,1 ms
Retard récupération maxi 0,1 ms
Marquage CE
Longueur du filetage 26 mm
Hauteur 8 mm
Longueur 33 mm
Poids du produit 0,025 kg
Environnement
Certifications du produit Ecolab
CSA
UL
Température de l'air ambiant en fonctionnement -25…70 °C
Température ambiante de stockage -40…85 °C
Tenue aux vibrations 25 gn amplitude = +/- 2 mm (f = 10…55 Hz) se conformer à CEI 60068-2-6
Tenue aux chocs mécaniques 50 gn pour 11 ms se conformer à CEI 60068-2-27
Durabilité de l'offre
Statut Green Premium Produit green premium
Directive UE RoHS Conformité proactive (produit hors de la portée juridique de la directive européenne RoHS)
Sans mercure Oui
Informations d'exemption RoHS
print Oui
Profil Économie Circulaire
print Informations de fin de vie