|
|
|
XS4P12AB120
XS détecteur inductif plastique - M12 L54mm non noyable Sn4mm analog 4…20mA - 2m
|
|
|
AUJOURD'HUI NOV. 21, 2024
|
|
Fin de commercialisation JUIN 01, 2023
|
|
|
|
|
Principales
Gamme de produit
|
Détecteurs de proximité inductifs Telemecanique XS
|
Nom de gamme
|
Application
|
Type de capteur
|
Détecteur de proximité inductif
|
Type de circuit électrique
|
Sortie analogique
|
Nom du capteur
|
XS4
|
Forme du capteur
|
Cylindrique M12
|
Dimension
|
54 mm
|
Type de carter
|
Fixe
|
Capacité de montage du détecteur
|
Non encastrable
|
Matière
|
Plastique
|
Type de signal de sortie
|
Analogique
|
Mode de raccordement
|
2 fils
|
[Sn] portée nominale
|
4 mm
|
Sortie logique
|
1 "O"
|
Type de circuit de sortie
|
CC
|
Plage de sortie analogique
|
4...20 mA
|
Raccordement électrique
|
Sur plage
|
Longueur de câble
|
2 m
|
[Us] tension d'alimentation
|
12…24 V CC
|
Degré de protection IP
|
IP67 conforme à CEI 60529
|
Complémentaires
Type de filetage
|
M12 x 1
|
Face de détection
|
Frontal
|
Matière de la face avant
|
PBT
|
Matière du coffret
|
PBT
|
Domaine de fonctionnement
|
0,4…4 mm
|
Précision de répétition
|
<= 3% du Sr
|
Erreur de linéarité
|
+/- 2 mA
|
Composition du câble
|
3 x 0,34 mm²
|
Isolement
|
PVC
|
Limites de la tension d'alimentation
|
10…36 V CC
|
Fréquence de commutation
|
<= 1500 Hz
|
Consommation électrique
|
4 mA sans charge
|
Dérive du courant de sortie maximal
|
10 %
|
Marquage
|
CE
|
Longueur du filetage
|
42 mm
|
Hauteur
|
12 mm
|
Longueur
|
50 mm
|
Poids du produit
|
0,065 kg
|
Environnement
Certifications du produit
|
UL
CSA
|
Température de l'air ambiant en fonctionnement
|
-25…70 °C
|
Durabilité de l'offre
Numéro SCIP
|
Cb8c3f61-4e0c-49c0-b1a3-36175ad1bc58
|
Directive UE RoHS
|
Conformité proactive (produit hors de la portée juridique de la directive européenne RoHS)
|
Sans mercure
|
Oui
|
Informations d'exemption RoHS
|
Oui
|
Profil Économie Circulaire
|
Informations de fin de vie
|
|
|