Schneider-Electric
XS4P18AB120L1 image- distributeur
XS4P18AB120L1
XS détecteur inductif plastique - M18 L44mm non noyable Sn8mm Analog 4/20mA - 5m
Message important Message important: 
Nous avons mis à jour le processus de commande des produits Telemecanique Sensor Pour plus d'informations, veuillez contacter votre représentant Telemecanique Sensors France : FR.salesorders@tesensors.com Retrouvez toutes les informations produits sur le site Telemecanique Sensors : https://tesensors.fr/fr
Statut commercial Statut commercial: 
Arrêt de commercialisation
AUJOURD'HUI
NOV. 23, 2024
 
 
 
Fin de commercialisation
MARS 31, 2022
Fin des services standard
JUIN 01, 2023
Principales
Gamme de produit Détecteurs de proximité inductifs Telemecanique XS
Nom de gamme Application
Type de capteur Détecteur de proximité inductif
Type de circuit électrique Sortie analogique
Nom du capteur XS4
Forme du capteur Cylindrique M18
Dimension 41 mm
Type de carter Fixe
Capacité de montage du détecteur Non encastrable
Matière Plastique
Type de signal de sortie Analogique
Mode de raccordement 2 fils
Portée nominale 8 mm
Type de circuit de sortie CC
Plage de sortie analogique 4...20 mA
Raccordement électrique Sur plage
Longueur de câble 5 m
[Us] tension d'alimentation 12…24 V CC
Degré de protection IP IP67 conforme à CEI 60529
Complémentaires
Type de filetage M18 x 1
Face de détection Frontal
Matière de la face avant PPS
Matière du coffret PBT
Domaine de fonctionnement 0,8…8 mm
Précision de répétition <= 3% du Sr
Erreur de linéarité +/- 2 mA
Composition du câble 3 x 0,34 mm²
Isolement PVC
Limites de la tension d'alimentation 10…38 V CC
Fréquence de commutation <= 500 Hz
Consommation électrique 4 mA sans charge
Dérive du courant de sortie maximal 10 %
Marquage CE
Longueur du filetage 26 mm
Hauteur 18 mm
Longueur 41 mm
Environnement
Certifications du produit UL
CSA
Température de l'air ambiant en fonctionnement -25…70 °C
Durabilité de l'offre
Numéro SCIP Cb8c3f61-4e0c-49c0-b1a3-36175ad1bc58
Directive UE RoHS Conformité proactive (produit hors de la portée juridique de la directive européenne RoHS)
Sans mercure Oui
Informations d'exemption RoHS
print Oui
Profil Économie Circulaire
print Informations de fin de vie