Schneider-Electric
 
XS4P18MA230 image- distributeur
XS4P18MA230
XS détecteur inductif plastique - M18 L64mm non noyable Sn8mm AC/DC NO - 2m
Message important Message important: 
Nous avons mis à jour le processus de commande des produits Telemecanique Sensor Pour plus d'informations, veuillez contacter votre représentant Telemecanique Sensors France : FR.salesorders@tesensors.com Retrouvez toutes les informations produits sur le site Telemecanique Sensors : https://tesensors.fr/fr
Statut commercial Statut commercial: 
Arrêt de commercialisation
Informations techniques
Principales
Gamme de produit Détecteurs de proximité inductifs Telemecanique XS
Nom de gamme Universel
Type de capteur Détecteur de proximité inductif
Nom du capteur XS4
Forme du capteur Cylindrique M18
Dimension 62 mm
Type de carter Fixe
Capacité de montage du détecteur Non encastrable
Matière Plastique
Type de signal de sortie Numérique
Mode de raccordement 2 fils
Portée nominale 8 mm
Sortie logique 1 "F"
Type de circuit de sortie CA/CC
Raccordement électrique Sur plage
Longueur de câble 2 m
[Us] tension d'alimentation 24…240 V CA/CC 50/60 Hz
Pouvoir de commutation en mA 5…200 mA CC
5…300 mA CA
Degré de protection IP Double isolation IP68 conforme à CEI 60529
Complémentaires
Type de filetage M18 x 1
Face de détection Frontal
Matière de la face avant PPS
Matière du coffret PPS
Domaine de fonctionnement 0…6,4 mm
Parcours différentiel 1…15% du sr
Composition du câble 2 x 0,34 mm²
Isolement PVC
Etat LED État sortie :1 LED (jaune)
Limites de la tension d'alimentation 20…264 V CA/CC
Courant résiduel maximal 0,6 mA état ouvert
Fréquence de commutation <= 2000 Hz CC
<= 25 Hz CA
Chute de tension maximale <5,5 V (fermé)
Retard à la disponibilité maxi 40 ms
Retard réponse maximal 0,2 ms
Retard récupération maxi 0,2 ms
Marquage CE
Longueur du filetage 52 mm
Hauteur 18 mm
Longueur 62 mm
Poids 0,1 kg
Environnement
Certifications du produit CCC
Ecolab
CSA
UL
Température de l'air ambiant en fonctionnement -25…70 °C
Température ambiante de stockage -40…85 °C
Tenue aux vibrations 25 gn amplitude = +/- 2 mm (f = 10…55 Hz) se conformer à CEI 60068-2-6
Tenue aux chocs mécaniques 50 gn pour 11 ms se conformer à CEI 60068-2-27
Durabilité de l'offre
Emballage sans plastique Non
Emballage avec carton recyclé Non
Numéro SCIP A01a3422-4ef7-490f-a90f-63e3032f60ae
Directive UE RoHS Conformité proactive (produit hors de la portée juridique de la directive européenne RoHS)
Sans mercure Oui
Informations d'exemption RoHS
print Oui
Profil Économie Circulaire
print Informations de fin de vie
Reprise No