Schneider-Electric
 
XS4P30AB9D2 image- distributeur
XS4P30AB9D2
OsiSense XS métier - Detecteur de proximite cable 6m connec. mole
Statut commercial Statut commercial: 
Commercialisé
Informations techniques
Principales
Gamme de produit Détecteurs de proximité inductifs Telemecanique XS
Nom de gamme Application
Type de capteur Détecteur de proximité inductif
Type de circuit électrique Sortie analogique
Nom du capteur XS4
Forme du capteur Cylindrique M30
Dimension 53 mm
Type de carter Fixe
Capacité de montage du détecteur Non encastrable
Matière Plastique
Type de signal de sortie Analogique
Mode de raccordement 2 fils
[Sn] portée nominale 15 mm
Type de circuit de sortie CC
Plage de sortie analogique 4...20 mA
Raccordement électrique 1 connecteur télécommandé Molex 4-pin
Longueur de câble 6 m
[Us] tension d'alimentation 12…24 V CC
Degré de protection IP IP67 se conformer à CEI 60529
Complémentaires
Type de filetage M30 x 1,5
Face de détection Frontal
Matière de la face avant PPS
Matière du coffret PBT
Domaine de fonctionnement 1,5…15 mm
Précision de répétition <= 3% du Sr
Erreur de linéarité +/- 2 mA
Composition du câble 3 x 0,34 mm²
Isolement PvR
Limites de la tension d'alimentation 10…38 V CC
Fréquence de commutation <= 300 Hz
Consommation électrique 4 mA sans charge
Dérive du courant de sortie maximal 10 %
Marquage CE
Longueur du filetage 32 mm
Hauteur 30 mm
Longueur 53 mm
Environnement
Certifications du produit UL
CSA
Température de l'air ambiant en fonctionnement -25…70 °C
Température ambiante de stockage -40…85 °C
Emballage
Type d'emballage 1 Db
Nb produits dans l'emballage 1 1
Hauteur de l'emballage 1 7,0 cm
Largeur de l'emballage 1 9,5 cm
Longueur de l'emballage 1 13,0 cm
Poids de l'emballage 1 231,0 g
Type d'emballage 2 Doboz
Nb produits dans l'emballage 2 30
Hauteur de l'emballage 2 30,0 cm
Largeur de l'emballage 2 30,0 cm
Longueur de l'emballage 2 40,0 cm
Poids de l'emballage 2 7,318 kg
Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre Produit Green Premium
Régulation REACh
print Déclaration REACh
Directive RoHS UE Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
print Déclaration RoHS UE
Sans mercure Oui
Information sur les exemptions RoHS
print Oui
Profil environnemental
print Profil environnemental du Produit
Profil de circularité
print Informations de fin de vie
Garantie contractuelle
Garantie 18 mois