Schneider-Electric
 
XS4P30MB230L1 image- distributeur
XS4P30MB230L1
XS détecteur inductif plastique - M30 L63mm non noyable Sn15mm AC/DC NC - 5m
Message important Message important: 
Nous avons mis à jour le processus de commande des produits Telemecanique Sensor Pour plus d'informations, veuillez contacter votre représentant Telemecanique Sensors France : FR.salesorders@tesensors.com Retrouvez toutes les informations produits sur le site Telemecanique Sensors : https://tesensors.fr/fr
Statut commercial Statut commercial: 
Arrêt de commercialisation
Informations techniques
Principales
Gamme de produit Détecteurs de proximité inductifs Telemecanique XS
Nom de gamme Universel
Type de capteur Détecteur de proximité inductif
Nom du capteur XS4
Forme du capteur Cylindrique M30
Dimension 62 mm
Type de carter Fixe
Capacité de montage du détecteur Non encastrable
Matière Plastique
Type de signal de sortie Numérique
Mode de raccordement 2 fils
[Sn] portée nominale 15 mm
Sortie logique 1 "O"
Type de circuit de sortie CA/CC
Raccordement électrique Sur plage
Longueur de câble 5 m
[Us] tension d'alimentation 24…240 V CA/CC 50/60 Hz
Pouvoir de commutation en mA 5…200 mA CC
5…300 mA CA
Degré de protection IP Double isolation IP68 conforme à CEI 60529
Complémentaires
Type de filetage M30 x 1,5
Face de détection Frontal
Matière de la face avant PPS
Matière du coffret PPS
Domaine de fonctionnement 0…12 mm
Parcours différentiel 1…15% du sr
Composition du câble 2 x 0,34 mm²
Isolement PVC
Etat LED État sortie :1 LED (jaune)
Limites de la tension d'alimentation 20…264 V CA/CC
Courant résiduel maximal 0,6 mA état ouvert
Fréquence de commutation <= 1000 Hz CC
<= 25 Hz CA
Chute de tension maximale <5,5 V (fermé)
Retard à la disponibilité maxi 40 ms
Retard réponse maximal 0,2 ms
Retard récupération maxi 0,4 ms
Marquage CE
Longueur du filetage 52 mm
Hauteur 30 mm
Longueur 62 mm
Poids du produit 0,26 kg
Environnement
Certifications du produit CCC
UL
CSA
Température de l'air ambiant en fonctionnement -25…70 °C
Température ambiante de stockage -40…85 °C
Tenue aux vibrations 25 gn amplitude = +/- 2 mm (f = 10…55 Hz) se conformer à CEI 60068-2-6
Tenue aux chocs mécaniques 50 gn pour 11 ms se conformer à CEI 60068-2-27
Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre Produit Green Premium
Directive RoHS UE Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
Mercury free Oui
RoHS exemption information
print Oui
Profil de circularité
print Informations de fin de vie