Cette application sera mise hors service à compter du 7 janvier 2025

XS508B1DAL2TF |
Schneider-Electric
XS508B1DAL2TF image- distributeur
XS508B1DAL2TF
XS détecteur inductif inox - M8 L51mm noyable Sn1,5mm -40/+70°C DC2 NO - 2m
Message importantMessage important: 
Nous avons mis à jour le processus de commande des produits Telemecanique Sensor Pour plus d'informations, veuillez contacter votre représentant Telemecanique Sensors France : FR.salesorders@tesensors.com Retrouvez toutes les informations produits sur le site Telemecanique Sensors : https://tesensors.fr/fr
Statut commercialStatut commercial: 
Arrêt de commercialisation
AUJOURD'HUI
DÉC. 22, 2024
Fin de commercialisation
JUIN 01, 2023
Principales
Gamme de produit Détecteurs de proximité inductifs Telemecanique XS
Nom de gamme Universel
Type de capteur Détecteur de proximité inductif
Application -
Nom du capteur XS5
Forme du capteur Cylindrique M8
Dimension 51 mm
Type de carter Fixe
Capacité de montage du détecteur Encastrable
Matière Acier inoxydable
Type de signal de sortie Numérique
Mode de raccordement 2 fils
Portée nominale 1,5 mm
Sortie logique 1 "F"
Type de circuit de sortie CC
Raccordement électrique Sur plage
Longueur de câble 2 m
[Us] tension d'alimentation 12...48 V CC
Pouvoir de commutation en mA 1,5…100 mA CC avec protection contre les surcharges et courts-circuits
Degré de protection IP IP67 conforming to CEI 60529
Complémentaires
Type de filetage M8 x 1
Face de détection Frontal
Matière de la face avant PPS
Matière du coffret Acier inoxydable 303
Domaine de fonctionnement 0…1,2 mm
Parcours différentiel 1…15% du sr
Composition du câble 2 x 0,11 mm²
Isolement PVC
Etat LED État sortie :1 LED (jaune)
Limites de la tension d'alimentation 10…58 V CC
Courant résiduel maximal 0,5 mA état ouvert
Fréquence de commutation <= 4000 Hz
Chute de tension maximale <4 V (fermé)
Retard à la disponibilité maxi 10 ms
Retard réponse maximal 0,2 ms
Retard récupération maxi 0,2 ms
Marquage CE
Longueur du filetage 42 mm
Longueur 51 mm
Poids du produit 0,035 kg
Environnement
Certifications du produit UL
CCC
CSA
Température de l'air ambiant en fonctionnement -40…70 °C
Température ambiante de stockage -40…85 °C
Tenue aux vibrations 25 gn amplitude = +/- 2 mm (f = 10…55 Hz) se conformer à CEI 60068-2-6
Tenue aux chocs mécaniques 50 gn pour 11 ms se conformer à CEI 60068-2-27
Durabilité de l'offre
Emballage sans plastique Non
Emballage avec carton recyclé Non
Numéro SCIP 3bc2f5da-1620-4d53-878c-410a857f3212
Directive UE RoHS Conformité proactive (produit hors de la portée juridique de la directive européenne RoHS)
Sans mercure Oui
Informations d'exemption RoHS
print Oui
Profil Économie Circulaire
print Informations de fin de vie
Reprise No