Schneider-Electric
 
XS518B1DAL01B image- distributeur
XS518B1DAL01B
DETECTEUR INDUCTIF XS5 CYLINDRIQUE DIA18 SN 5 MM PG 11DEPORTE 150MM
Message important Message important: 
Nous avons mis à jour le processus de commande des produits Telemecanique Sensor Pour plus d'informations, veuillez contacter votre représentant Telemecanique Sensors France : FR.salesorders@tesensors.com Retrouvez toutes les informations produits sur le site Telemecanique Sensors : https://tesensors.fr/fr
Statut commercial Statut commercial: 
Arrêt de commercialisation
Informations techniques
Principales
Gamme de produit Détecteurs de proximité inductifs Telemecanique XS
Nom de gamme Universel
Type de capteur Détecteur de proximité inductif
Application -
Nom du capteur XS5
Forme du capteur Cylindrique M18
Dimension 56 mm
Type de carter Fixe
Capacité de montage du détecteur Encastrable
Matière Métal
Type de signal de sortie Numérique
Mode de raccordement 2 fils
[Sn] portée nominale 5 mm
Sortie logique 1 "F"
Type de circuit de sortie CC
Raccordement électrique Connecteur mâle distant borniers à vis-étrier
Longueur de câble 0,15 m
[Us] tension d'alimentation 12...48 V CC
Pouvoir de commutation en mA 1,5…100 mA CC avec protection contre les surcharges et courts-circuits
Degré de protection IP Double isolation IP68 se conformer à CEI 60529
IP69K se conformer à DIN 40050
Complémentaires
Type de filetage M18 x 1
Face de détection Frontal
Matière de la face avant PPS
Matière du coffret Laiton plaqué nickel
Domaine de fonctionnement 0…4 mm
Parcours différentiel 1…15% du sr
Composition du câble 2 x 0,34 mm²
Isolement PVC
Etat LED État sortie :1 LED (jaune)
Limites de la tension d'alimentation 10…58 V CC
Courant résiduel maximal 0,5 mA état ouvert
Fréquence de commutation <= 3000 Hz
Chute de tension maximale <4 V (fermé)
Retard à la disponibilité maxi 10 ms
Retard réponse maximal 0,15 ms
Retard récupération maxi 0,2 ms
Marquage CE
Longueur du filetage 52 mm
Longueur 62 mm
Poids du produit 0,12 kg
Environnement
Température de l'air ambiant en fonctionnement -25…70 °C
Température ambiante de stockage -40…85 °C
Tenue aux vibrations 25 gn amplitude = +/- 2 mm (f = 10…55 Hz) se conformer à CEI 60068-2-6
Tenue aux chocs mécaniques 50 gn pour 11 ms se conformer à CEI 60068-2-27
Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre Produit Green Premium
Régulation REACh
print Déclaration REACh
Directive RoHS UE Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
Sans mercure Oui
Information sur les exemptions RoHS
print Oui
Profil de circularité
print Informations de fin de vie