Schneider-Electric
 
XS608B1PBM8 image- distributeur
XS608B1PBM8
XS - Détecteur inductif métal - Dia M8 - Noyable - Sn2.5mm - PNP - NC - M8
Message important Message important: 
Nous avons mis à jour le processus de commande des produits Telemecanique Sensor Pour plus d'informations, veuillez contacter votre représentant Telemecanique Sensors France : FR.salesorders@tesensors.com Retrouvez toutes les informations produits sur le site Telemecanique Sensors : https://tesensors.fr/fr
Statut commercial Statut commercial: 
Arrêt de commercialisation
Informations techniques
Principales
Gamme de produit Détecteurs de proximité inductifs Telemecanique XS
Nom de gamme Universel
Type de capteur Détecteur de proximité inductif
Nom du capteur XS6
Forme du capteur Cylindrique M8
Dimension 58 mm
Type de carter Fixe
Capacité de montage du détecteur Encastrable
Matière Acier inoxydable
Type de signal de sortie Numérique
Mode de raccordement À 3 fils
[Sn] portée nominale 2,5 mm
Sortie logique 1 "O"
Type de circuit de sortie CC
Type de sortie logique PNP
Raccordement électrique Connecteur mâle M8, 3 broches
[Us] tension d'alimentation 12...48 V CC avec protection contre l'inversion de polarité
Pouvoir de commutation en mA <= 200 mA CC avec protection contre les surcharges et courts-circuits
Degré de protection IP IP67 se conformer à CEI 60529
IP65 se conformer à CEI 60529
Complémentaires
Type de filetage M8 x 1
Face de détection Frontal
Matière de la face avant PPS
Matière du coffret Acier inoxydable 303
Portée > 0…2,5 mm
Domaine de fonctionnement 0…2 mm
Parcours différentiel 1…15% du sr
Etat LED État sortie :1 LED (jaune)
Limites de la tension d'alimentation 10…58 V CC
Fréquence de commutation <= 2500 Hz
Chute de tension maximale <2 V (fermé)
Consommation électrique <= 10 mA sans charge
Retard à la disponibilité maxi 10 ms
Retard réponse maximal 0,2 ms
Retard récupération maxi 0,2 ms
Marquage CE
Longueur du filetage 43 mm
Longueur 58 mm
Poids du produit 0,015 kg
Environnement
Certifications du produit UL
CSA
Température de l'air ambiant en fonctionnement -25…70 °C
Température ambiante de stockage -40…85 °C
Tenue aux vibrations 25 gn amplitude = +/- 2 mm (f = 10…55 Hz) se conformer à CEI 60068-2-6
Tenue aux chocs mécaniques 50 gn pour 11 ms se conformer à CEI 60068-2-27
Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre Produit Green Premium
Régulation REACh
print Déclaration REACh
Directive RoHS UE Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
Sans mercure Oui
Information sur les exemptions RoHS
print Oui
Profil de circularité
print Informations de fin de vie