|
|
|
XS612B1NAL2
OsiSense XS6 - détecteur inductif - M12 - L53mm - laiton - Sn 4mm - câble 2m
|
|
|
AUJOURD'HUI JUIN 16, 2024
|
|
Fin de commercialisation JUIN 01, 2023
|
|
|
|
|
Principales
Gamme de produit
|
Détecteurs de proximité inductifs Telemecanique XS
|
Nom de gamme
|
Universel
|
Type de capteur
|
Détecteur de proximité inductif
|
Application
|
Équipement mobile
|
Nom du capteur
|
XS6
|
Forme du capteur
|
Cylindrique M12
|
Dimension
|
54 mm
|
Type de carter
|
Fixe
|
Capacité de montage du détecteur
|
Encastrable
|
Matière
|
Métal
|
Type de signal de sortie
|
Numérique
|
Mode de raccordement
|
À 3 fils
|
[Sn] portée nominale
|
4 mm
|
Sortie logique
|
1 "F"
|
Type de circuit de sortie
|
CC
|
Type de sortie logique
|
NPN
|
Raccordement électrique
|
Sur plage
|
Longueur de câble
|
2 m
|
[Us] tension d'alimentation
|
12...48 V CC avec protection contre l'inversion de polarité
|
Pouvoir de commutation en mA
|
<= 200 mA CC avec protection contre les surcharges et courts-circuits
|
Degré de protection IP
|
Double isolation IP68 conforming to CEI 60529
IP69K conforming to DIN 40050
|
Complémentaires
Type de filetage
|
M12 x 1
|
Face de détection
|
Frontal
|
Matière de la face avant
|
PPS
|
Matière du coffret
|
Laiton plaqué nickel
|
Portée
|
> 2,5…4 mm
|
Domaine de fonctionnement
|
0…3,2 mm
|
Parcours différentiel
|
1…15% du sr
|
Composition du câble
|
3 x 0,34 mm²
|
Isolement
|
PVC
|
Etat LED
|
État sortie :1 LED (jaune)
|
Limites de la tension d'alimentation
|
10…58 V CC
|
Fréquence de commutation
|
<= 2500 Hz
|
Chute de tension maximale
|
<2 V (fermé)
|
Consommation électrique
|
<= 10 mA sans charge
|
Retard à la disponibilité maxi
|
10 ms
|
Retard réponse maximal
|
0,2 ms
|
Retard récupération maxi
|
0,2 ms
|
Marquage
|
CE
|
Longueur du filetage
|
42 mm
|
Longueur
|
54 mm
|
Poids du produit
|
0,075 kg
|
Environnement
Certifications du produit
|
E2
CSA
UL
|
Température ambiante de fonctionnement
|
-25…70 °C
|
Température ambiante de stockage
|
-40…85 °C
|
Tenue aux vibrations
|
25 gn amplitude = +/- 2 mm (f = 10…55 Hz) se conformer à CEI 60068-2-6
|
Tenue aux chocs mécaniques
|
50 gn pour 11 ms se conformer à CEI 60068-2-27
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
Profil de circularité
|
Informations de fin de vie
|
|
|