Schneider-Electric
 
XS612B1NAM12 image- distributeur
XS612B1NAM12
XS détecteur inductif métal - M12 L62mm noyable Sn4mm DC3-NPN NO - M12
Message important Message important: 
Nous avons mis à jour le processus de commande des produits Telemecanique Sensor Pour plus d'informations, veuillez contacter votre représentant Telemecanique Sensors France : FR.salesorders@tesensors.com Retrouvez toutes les informations produits sur le site Telemecanique Sensors : https://tesensors.fr/fr
Statut commercial Statut commercial: 
Arrêt de commercialisation
Informations techniques
Principales
Gamme de produit Détecteurs de proximité inductifs Telemecanique XS
Nom de gamme Universel
Type de capteur Détecteur de proximité inductif
Application Équipement mobile
Nom du capteur XS6
Forme du capteur Cylindrique M12
Dimension 62 mm
Type de carter Fixe
Capacité de montage du détecteur Encastrable
Matière Métal
Type de signal de sortie Numérique
Mode de raccordement À 3 fils
[Sn] portée nominale 4 mm
Sortie logique 1 "F"
Type de circuit de sortie CC
Type de sortie logique NPN
Raccordement électrique Connecteur mâle M12, 4 broches
[Us] tension d'alimentation 12...48 V CC avec protection contre l'inversion de polarité
Pouvoir de commutation en mA <= 200 mA CC avec protection contre les surcharges et courts-circuits
Degré de protection IP IP67 conforme à CEI 60529
IP69K conforme à DIN 40050
Complémentaires
Type de filetage M12 x 1
Face de détection Frontal
Matière de la face avant PPS
Matière du coffret Laiton plaqué nickel
Portée > 2,5…4 mm
Domaine de fonctionnement 0…3,2 mm
Parcours différentiel 1…15% du sr
Etat LED État sortie :1 LED (jaune)
Limites de la tension d'alimentation 10…58 V CC
Fréquence de commutation <= 2500 Hz
Chute de tension maximale <2 V (fermé)
Consommation électrique <= 10 mA sans charge
Retard à la disponibilité maxi 10 ms
Retard réponse maximal 0,2 ms
Retard récupération maxi 0,2 ms
Marquage CE
Longueur du filetage 42 mm
Longueur 62 mm
Poids du produit 0,02 kg
Environnement
Certifications du produit E2
UL
CSA
Température de l'air ambiant en fonctionnement -25…70 °C
Température ambiante de stockage -40…85 °C
Tenue aux vibrations 25 gn amplitude = +/- 2 mm (f = 10…55 Hz) se conformer à CEI 60068-2-6
Tenue aux chocs mécaniques 50 gn pour 11 ms se conformer à CEI 60068-2-27
Durabilité de l'offre
Numéro SCIP 3bc2f5da-1620-4d53-878c-410a857f3212
Directive UE RoHS Conformité proactive (produit hors de la portée juridique de la directive européenne RoHS)
Sans mercure Oui
Informations d'exemption RoHS
print Oui
Profil Économie Circulaire
print Informations de fin de vie