Schneider-Electric
 
XS618B1MAL01C image- distributeur
XS618B1MAL01C
XS détecteur inductif métal - M18 L63mm noyable Sn8mm AC/DC NO - 0,1m + EN conne
Statut commercial Statut commercial: 
Commercialisé
Telemecanique
Informations techniques
Principales
Gamme de produit Détecteurs de proximité inductifs Telemecanique XS
Nom de gamme Universel
Type de capteur Détecteur de proximité inductif
Nom du capteur XS6
Forme du capteur Cylindrique M18
Dimension 62 mm
Type de carter Fixe
Capacité de montage du détecteur Encastrable
Matière Métal
Type de signal de sortie Numérique
Mode de raccordement 2 fils
[Sn] portée nominale 8 mm
Sortie logique 1 "F"
Type de circuit de sortie CA/CC
Raccordement électrique Connecteur mâle distant DIN 43650A
Longueur de câble 0,15 m
[Us] tension d'alimentation 24…240 V CA/CC 50/60 Hz
Pouvoir de commutation en mA 5…200 mA CC
5…300 mA CA
Degré de protection IP Double isolation IP68 se conformer à CEI 60529
IP69K se conformer à DIN 40050
Complémentaires
Type de filetage M18 x 1
Face de détection Frontal
Matière de la face avant PPS
Matière du coffret Laiton plaqué nickel
Portée > 4…8 mm
Domaine de fonctionnement 0…6,4 mm
Parcours différentiel 1…15% du sr
Composition du câble 2 x 0,34 mm²
Isolement PvR
Etat LED État sortie :1 LED (jaune)
Limites de la tension d'alimentation 20…264 V CA/CC
Courant résiduel maximal 0,8 mA état ouvert
Fréquence de commutation <= 1000 Hz CC
<= 25 Hz CA
Chute de tension maximale <5,5 V
Retard à la disponibilité maxi 25 ms
Retard réponse maximal 0,5 ms
Retard récupération maxi 0,5 ms
Marquage CE
Longueur du filetage 52 mm
Longueur 62 mm
Poids du produit 0,12 kg
Environnement
Température de l'air ambiant en fonctionnement -25…70 °C
Température ambiante de stockage -40…85 °C
Tenue aux vibrations 25 gn amplitude = +/- 2 mm (f = 10…55 Hz) se conformer à CEI 60068-2-6
Tenue aux chocs mécaniques 50 gn pour 11 ms se conformer à CEI 60068-2-27
Emballage
Type d'emballage 1 Db
Nb produits dans l'emballage 1 1
Hauteur de l'emballage 1 4,2 cm
Largeur de l'emballage 1 9,7 cm
Longueur de l'emballage 1 13,2 cm
Poids de l'emballage 1 106,0 g
Type d'emballage 2 S01
Nb produits dans l'emballage 2 10
Hauteur de l'emballage 2 15 cm
Largeur de l'emballage 2 15 cm
Longueur de l'emballage 2 40 cm
Poids de l'emballage 2 1,27 kg
Hauteur de l'emballage 3 15 cm
Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre Produit Green Premium
Régulation REACh
print Déclaration REACh
Directive RoHS UE Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
print Déclaration RoHS UE
Sans mercure Oui
Information sur les exemptions RoHS
print Oui
Profil environnemental
print Profil environnemental du Produit
Profil de circularité
print Informations de fin de vie
Garantie contractuelle
Garantie 18 mois