Schneider-Electric
XS7D1A1PAM12DIN image- distributeur
XS7D1A1PAM12DIN
OsiSense XS7 - détecteur inductif - 80x80 - L26mm - PBT - Sn 40mm - conn. M12
Statut commercial Statut commercial: 
Arrêt de commercialisation
AUJOURD'HUI
NOV. 23, 2024
Fin de commercialisation
AVR. 20, 2022
Principales
Gamme de produit Détecteurs de proximité inductifs Telemecanique XS
Nom de gamme Universel
Type de capteur Détecteur de proximité inductif
Application -
Nom du capteur XS7
Forme du capteur Forme plate 80 x 80 x 26
Dimension 40 mm
Type de carter Fixe clipsable sur rail DIN
Capacité de montage du détecteur Encastrable
Matière Plastique
Matière du coffret PBT
Type de signal de sortie Numérique
Mode de raccordement À 3 fils
Sortie logique 1 "F"
Type de circuit de sortie CC
Type de sortie logique PNP
Raccordement électrique Connecteur mâle M12, 4 broches
[Us] tension d'alimentation 12…24 V CC avec protection contre l'inversion de polarité
Pouvoir de commutation en mA <= 100 mA CC avec protection contre les surcharges et courts-circuits
Degré de protection IP Double isolation IP67 conforme à CEI 60529
Complémentaires
Face de détection Frontal
Matière de la face avant PBT
Domaine de fonctionnement 0…32 mm
Parcours différentiel 1…15% du sr
Etat LED État sortie :1 LED (jaune)
Limites de la tension d'alimentation 10…36 V CC
Fréquence de commutation <= 100 Hz
Chute de tension maximale <2 V (fermé)
Consommation électrique <= 10 mA sans charge
Retard à la disponibilité maxi 30 ms
Retard réponse maximal 5 ms
Retard récupération maxi 35 ms
Marquage CE
Profondeur 40 mm
Hauteur 80 mm
Largeur 80 mm
Environnement
Certifications du produit C-Tick
CSA
UL
Température de l'air ambiant en fonctionnement -25…70 °C
Température ambiante de stockage -40…85 °C
Tenue aux vibrations 25 gn amplitude = +/- 2 mm (f = 10…55 Hz) se conformer à CEI 60068-2-6
Tenue aux chocs mécaniques 50 gn pour 11 ms se conformer à CEI 60068-2-27
Durabilité de l'offre
Directive UE RoHS Conformité proactive (produit hors de la portée juridique de la directive européenne RoHS)
print Déclaration RoHS UE
Sans mercure Oui
Informations d'exemption RoHS
print Oui