|
|
|
XS7G12MB230
OsiSense XS7 - détecteur inductif - 12x40 - L26mm - plast. - Sn 2mm - câble 2m
|
|
|
AUJOURD'HUI AVR. 25, 2024
|
|
Fin de commercialisation JUIN 01, 2023
|
|
|
|
|
Principales
Gamme de produit
|
Détecteurs de proximité inductifs Telemecanique XS
|
Nom de gamme
|
Universel
|
Type de capteur
|
Détecteur de proximité inductif
|
Application spécifique du produit
|
-
|
Nom du capteur
|
XS7
|
Forme du capteur
|
Forme 12 x 40 x 26
|
Dimension
|
26 mm
|
Type de carter
|
Fixe
|
Matière du coffret
|
Plastique
|
Type de signal de sortie
|
Numérique
|
Mode de raccordement
|
2 fils
|
[Sn] portée nominale
|
2 mm
|
Sortie logique
|
1 "O"
|
Raccordement électrique
|
Sur plage
|
Longueur de câble
|
2 m
|
Isolement
|
PVC
|
[Us] tension d'alimentation
|
24...210 V CC
24...240 V CA 50/60 Hz
|
Pouvoir de commutation en mA
|
5…200 mA
|
Degré de protection IP
|
IP67 se conformer à CEI 60529
|
Complémentaires
Face de détection
|
Latéral
|
Capacité de montage du détecteur
|
Encastrable
|
Matière
|
Plastique
|
Matière de la face avant
|
Plastique
|
Domaine de fonctionnement
|
0…1,6 mm
|
Parcours différentiel
|
3…20% du sr
|
Précision de répétition
|
<= 10% du Sr
|
Type de circuit de sortie
|
CA/CC
|
Composition du câble
|
2 x 0,34 mm²
|
Etat LED
|
État sortie :1 LED (jaune)
|
Limites de la tension d'alimentation
|
20…264 V CA/CC
|
Courant résiduel maximal
|
0,8 mA état ouvert 24 V
1,5 mA état ouvert 120 V
|
Fréquence de commutation
|
<= 25 Hz CA
<= 250 Hz CC
|
Chute de tension maximale
|
<5,5 V (fermé)
|
Retard à la disponibilité maxi
|
40 ms
|
Retard réponse maximal
|
1 ms
|
Retard récupération maxi
|
2 ms
|
Marquage
|
CE
|
Profondeur
|
26 mm
|
Hauteur
|
40 mm
|
Largeur
|
12 mm
|
Poids du produit
|
0,1 kg
|
Environnement
Certifications du produit
|
CCC
UL
CSA
|
Température de l'air ambiant en fonctionnement
|
-25…70 °C
|
Température ambiante de stockage
|
-40…85 °C
|
Tenue aux vibrations
|
25 gn amplitude = +/- 2 mm (f = 10…55 Hz) se conformer à CEI 60068-2-6
|
Tenue aux chocs mécaniques
|
50 gn pour 11 ms se conformer à CEI 60068-2-27