|
|
|
XS7G12PA140
OsiSense XS7 - détecteur inductif - 12x40 - L26mm - plast. - Sn 2mm - câble 2m
|
|
|
AUJOURD'HUI NOV. 07, 2024
|
|
Fin de commercialisation JUIN 01, 2023
|
|
|
|
|
Principales
Gamme de produit
|
Détecteurs de proximité inductifs Telemecanique XS
|
Nom de gamme
|
Universel
|
Type de capteur
|
Détecteur de proximité inductif
|
Application spécifique du produit
|
-
|
Nom du capteur
|
XS7
|
Forme du capteur
|
Forme 12 x 40 x 26
|
Dimension
|
26 mm
|
Type de carter
|
Fixe
|
Matière du coffret
|
Plastique
|
Type de signal de sortie
|
Numérique
|
Mode de raccordement
|
À 3 fils
|
[Sn] portée nominale
|
2 mm
|
Sortie logique
|
1 "F"
|
Type de sortie logique
|
PNP
|
Raccordement électrique
|
Sur plage
|
Longueur de câble
|
2 m
|
Isolement
|
PVC
|
[Us] tension d'alimentation
|
12...24 V CC
|
Pouvoir de commutation en mA
|
<= 100 mA avec protection contre les surcharges et courts-circuits
|
Degré de protection IP
|
IP67 conforme à CEI 60529
|
Complémentaires
Face de détection
|
Latéral
|
Capacité de montage du détecteur
|
Encastrable
|
Matière
|
Plastique
|
Matière de la face avant
|
Plastique
|
Domaine de fonctionnement
|
0…1,6 mm
|
Parcours différentiel
|
3…20% du sr
|
Précision de répétition
|
<= 10% du Sr
|
Type de circuit de sortie
|
CC
|
Composition du câble
|
3 x 0,34 mm²
|
Etat LED
|
État sortie :1 LED (jaune)
|
Limites de la tension d'alimentation
|
10…30 V CC
|
Fréquence de commutation
|
<= 2000 Hz
|
Chute de tension maximale
|
<1,8 V (fermé)
|
Consommation électrique
|
0…10 mA sans charge
|
Retard à la disponibilité maxi
|
4 ms
|
Retard réponse maximal
|
0,5 ms
|
Retard récupération maxi
|
1 ms
|
Marquage
|
CE
|
Profondeur
|
26 mm
|
Hauteur
|
40 mm
|
Largeur
|
12 mm
|
Environnement
Certifications du produit
|
UL
CSA
|
Température de l'air ambiant en fonctionnement
|
-25…70 °C
|
Température ambiante de stockage
|
-40…85 °C
|
Tenue aux vibrations
|
25 gn amplitude = +/- 2 mm (f = 10…55 Hz) se conformer à CEI 60068-2-6
|
Tenue aux chocs mécaniques
|
50 gn pour 11 ms se conformer à CEI 60068-2-27
|
Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre
|
Produit Green Premium
|
Directive RoHS UE
|
Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
|
Mercury free
|
Oui
|
RoHS exemption information
|
Oui
|
Profil de circularité
|
Pas d'opérations particulières de recyclage requises
|
|
|