|
|
|
XS7T2DA214LD
XS détecteur inductif plastique - 26x26x26mm noyable Sn10mm DC2 NO - M12 dép
|
|
|
AUJOURD'HUI AVR. 20, 2024
|
|
Fin de commercialisation JUIN 01, 2023
|
|
|
|
|
Principales
Gamme de produit
|
Détecteurs de proximité inductifs Telemecanique XS
|
Nom de gamme
|
Universel
|
Type de capteur
|
Détecteur de proximité inductif
|
Application spécifique du produit
|
-
|
Nom du capteur
|
XS7
|
Forme du capteur
|
Forme cubique 26 x 26 x 26
|
Dimension
|
26 mm
|
Type de carter
|
Fixe
|
Capacité de montage du détecteur
|
Encastrable
|
Matière
|
Plastique
|
Matière du coffret
|
Plastique
|
Type de signal de sortie
|
Numérique
|
Mode de raccordement
|
2 fils
|
[Sn] portée nominale
|
10 mm
|
Sortie logique
|
1 "F"
|
Type de circuit de sortie
|
CC
|
Raccordement électrique
|
Connecteur mâle distant M12, 4 broches
|
Longueur de câble
|
0,8 m
|
[Us] tension d'alimentation
|
12...48 V CC
|
Pouvoir de commutation en mA
|
1,5…100 mA
|
Degré de protection IP
|
IP67
|
Complémentaires
Face de détection
|
Tête à encoche 5 positions
|
Matière de la face avant
|
Plastique
|
Fréquence de commutation
|
<= 100 Hz
|
Marquage
|
CE
|
Profondeur
|
26 mm
|
Hauteur
|
26 mm
|
Largeur
|
26 mm
|
Environnement
Certifications du produit
|
UL
CSA
CCC
|
Température de l'air ambiant en fonctionnement
|
-25…70 °C