Schneider-Electric
 
XS8C2A1MAU20 image- distributeur
XS8C2A1MAU20
OsiSense XS8 - détecteur inductif - 40x40 - L70mm - PBT - Sn 20 mm - conn. 1/2p
Message important Message important: 
Nous avons mis à jour le processus de commande des produits Telemecanique Sensor Pour plus d'informations, veuillez contacter votre représentant Telemecanique Sensors France : FR.salesorders@tesensors.com Retrouvez toutes les informations produits sur le site Telemecanique Sensors : https://tesensors.fr/fr
Statut commercial Statut commercial: 
Arrêt de commercialisation
Informations techniques
Principales
Gamme de produit Détecteurs de proximité inductifs Telemecanique XS
Nom de gamme Universel
Type de capteur Détecteur de proximité inductif
Application -
Nom du capteur XS8
Forme du capteur Forme 40 x 40 x 70
Dimension 70 mm
Type de carter Fixe
Capacité de montage du détecteur Encastrable
Matière Plastique
Matière du coffret PBT
Type de signal de sortie Numérique
Mode de raccordement 2 fils
Portée nominale 20 mm
Sortie logique 1 "F"
Type de circuit de sortie CA/CC
Raccordement électrique Connecteur mâle 1/2"20 UNF, 3 broches
[Us] tension d'alimentation 24…240 V CA 50/60 Hz
24…240 V CC
Pouvoir de commutation en mA 5…200 mA CC
5…300 mA CA
Degré de protection IP IP67 conforme à CEI 60529
IP65 conforme à CEI 60529
IP69K conforme à DIN 40050
Complémentaires
Face de détection Tête à encoche 5 positions
Matière de la face avant PBT
Domaine de fonctionnement 0…16 mm
Parcours différentiel 3…15% de Sr
Précision de répétition <= 3% du Sr
Etat LED Alimentation activée :1 LED (vert)
État sortie :1 LED (jaune)
Limites de la tension d'alimentation 20…264 V CA/CC
Courant résiduel maximal 1,5 mA état ouvert 120 V
0,6 mA état ouvert 24 V
Fréquence de commutation <= 25 Hz CA
<= 50 Hz CC
Chute de tension maximale <5,5 V (fermé)
Retard à la disponibilité maxi 7,5 ms
Retard réponse maximal 1,2 ms
Retard récupération maxi 1,8 ms
Marquage CE
Hauteur 40 mm
Longueur 40 mm
Largeur 70 mm
Poids 0,149 kg
Environnement
Certifications du produit CSA
CCC
UL
Température de l'air ambiant en fonctionnement -25…70 °C
Température ambiante de stockage -40…85 °C
Tenue aux vibrations 25 gn amplitude = +/- 2 mm (f = 10…55 Hz) se conformer à CEI 60068-2-6
Tenue aux chocs mécaniques 50 gn pour 11 ms se conformer à CEI 60068-2-27
Durabilité de l'offre
Directive UE RoHS Non applicable, hors de la portée juridique de la directive RoHS UE
Profil Économie Circulaire Pas d'opérations particulières de recyclage requises