Schneider-Electric
XS8C2A1PCM12TF image- distributeur
XS8C2A1PCM12TF
DC PNP NONC 4WIRE FLUSH SN 20MM M12 LVL
Message important Message important: 
Nous avons mis à jour le processus de commande des produits Telemecanique Sensor Pour plus d'informations, veuillez contacter votre représentant Telemecanique Sensors France : FR.salesorders@tesensors.com Retrouvez toutes les informations produits sur le site Telemecanique Sensors : https://tesensors.fr/fr
Statut commercial Statut commercial: 
Arrêt de commercialisation
AUJOURD'HUI
MAI 20, 2024
Fin de commercialisation
JUIN 01, 2023
Principales
Gamme de produit Détecteurs de proximité inductifs Telemecanique XS
Nom de gamme Universel
Type de capteur Détecteur de proximité inductif
Application Équipement mobile
Nom du capteur XS8
Forme du capteur Forme 40 x 40 x 70
Dimension 70 mm
Type de carter Fixe
Capacité de montage du détecteur Encastrable
Matière Plastique
Matière du coffret PBT
Type de signal de sortie Numérique
Mode de raccordement À 3 fils
[Sn] portée nominale 20 mm
Sortie logique 1 "F"+ 1 "O"
Type de circuit de sortie CC
Type de sortie logique PNP
Raccordement électrique Connecteur mâle M12, 4 broches
[Us] tension d'alimentation 12...48 V CC avec protection contre l'inversion de polarité
Pouvoir de commutation en mA <= 200 mA avec protection contre les surcharges et courts-circuits
Degré de protection IP IP67 conforming to CEI 60529
IP65 conforming to CEI 60529
IP69K se conformer à DIN 40050
Complémentaires
Niveau de sécurité SIL 2 se conformer à CEI 61508
PL = d se conformer à ISO 13849-1
SILCL 2 se conformer à CEI 62061
Données de fiabilité MTTFd = 1546 années
PFHd = 7,4E-8 1/h
SFF = 92 %
DC = 75 % avec contrôle de sécurité approprié
Face de détection Tête à encoche 5 positions
Matière de la face avant PBT
Domaine de fonctionnement 0…16 mm
Parcours différentiel 3…15% de Sr
Précision de répétition <= 3% du Sr
Etat LED Alimentation activée :1 LED (vert)
État sortie :1 LED (jaune)
Limites de la tension d'alimentation 10…58 V CC
Fréquence de commutation <= 300 Hz
Chute de tension maximale <2 V (fermé)
Consommation électrique 0…15 mA sans charge
Retard à la disponibilité maxi 7,5 ms
Retard réponse maximal 1,2 ms
Retard récupération maxi 1,8 ms
Marquage CE
Hauteur 40 mm
Longueur 40 mm
Largeur 70 mm
Poids du produit 0,149 kg
Environnement
Certifications du produit CCC
TÜV
E2
UL
CSA
Température ambiante de fonctionnement -40…70 °C
Température ambiante de stockage -40…85 °C
Tenue aux vibrations 25 gn amplitude = +/- 2 mm (f = 10…55 Hz) se conformer à CEI 60068-2-6
Tenue aux chocs mécaniques 50 gn pour 11 ms se conformer à CEI 60068-2-27
Durabilité de l'offre
Régulation REACh
print Déclaration REACh
Directive RoHS UE Non applicable, en dehors du scope légal RoHS UE