Schneider-Electric
XS8C4A1PCN12 image- distributeur
XS8C4A1PCN12
OsiSense XS8 - détecteur inductif - 40x40 - L117mm - PBT - Sn 20 mm - bornes
Message important Message important: 
Nous avons mis à jour le processus de commande des produits Telemecanique Sensor Pour plus d'informations, veuillez contacter votre représentant Telemecanique Sensors France : FR.salesorders@tesensors.com Retrouvez toutes les informations produits sur le site Telemecanique Sensors : https://tesensors.fr/fr
Statut commercial Statut commercial: 
Arrêt de commercialisation
AUJOURD'HUI
NOV. 25, 2024
Fin de commercialisation
JUIN 01, 2023
Principales
Gamme de produit Détecteurs de proximité inductifs Telemecanique XS
Nom de gamme Universel
Type de capteur Détecteur de proximité inductif
Application Équipement mobile
Nom du capteur XS8
Forme du capteur Forme 40 x 40 x 117
Dimension 117 mm
Type de carter Fixe
Capacité de montage du détecteur Encastrable
Matière Plastique
Matière du coffret PBT
Type de signal de sortie Numérique
Mode de raccordement À 4 fils
Portée nominale 20 mm
Sortie logique 1 "F"+ 1 "O"
Type de circuit de sortie CC
Type de sortie logique PNP
Raccordement électrique Borniers à vis-étrier, 4 x 1,5 mm²
[Us] tension d'alimentation 12...48 V CC avec protection contre l'inversion de polarité
Pouvoir de commutation en mA <= 200 mA avec protection contre les surcharges et courts-circuits
Degré de protection IP IP67 conforme à CEI 60529
IP65 conforme à CEI 60529
IP69K conforme à DIN 40050
Complémentaires
Niveau de sécurité SIL 2 se conformer à CEI 61508
PL = d se conformer à ISO 13849-1
SILCL 2 se conformer à CEI 62061
Données de fiabilité MTTFd = 1546 années
PFHd = 7,4E-8 1/h
SFF = 92 %
DC = 75 % avec contrôle de sécurité approprié
Face de détection Tête à encoche 5 positions
Matière de la face avant PBT
Domaine de fonctionnement 0…16 mm
Parcours différentiel 3…15% de Sr
Précision de répétition <= 3% du Sr
Nombre d'entrée de câble 1 entrée taraudé pour 1/2" NPT presse étoupe
Etat LED Alimentation activée :1 LED (vert)
État sortie :1 LED (jaune)
Limites de la tension d'alimentation 10…58 V CC
Fréquence de commutation <= 300 Hz
Chute de tension maximale <2 V (fermé)
Consommation électrique 0…15 mA sans charge
Retard à la disponibilité maxi 7,5 ms
Retard réponse maximal 1,2 ms
Retard récupération maxi 1,8 ms
Marquage CE
Hauteur 40 mm
Longueur 40 mm
Largeur 117 mm
Poids 0,244 kg
Environnement
Certifications du produit TÜV
CSA
UL
E2
CCC
Température de l'air ambiant en fonctionnement -25…70 °C
Température ambiante de stockage -40…85 °C
Tenue aux vibrations 25 gn amplitude = +/- 2 mm (f = 10…55 Hz) se conformer à CEI 60068-2-6
Tenue aux chocs mécaniques 50 gn pour 11 ms se conformer à CEI 60068-2-27
Durabilité de l'offre
Emballage sans plastique Non
Emballage avec carton recyclé Non
Numéro SCIP 75d611ba-692a-4e35-ab64-a65a95931047
Directive UE RoHS Conformité proactive (produit hors de la portée juridique de la directive européenne RoHS)
Sans mercure Oui
Informations d'exemption RoHS
print Oui
Profil Économie Circulaire Pas d'opérations particulières de recyclage requises
Reprise No