Schneider-Electric
XS8C4A4MPN12 image- distributeur
XS8C4A4MPN12
OsiSense XS8 - détecteur inductif - 40x40 - L117mm - PBT - Sn 40 mm - bornes
Message important Message important: 
Nous avons mis à jour le processus de commande des produits Telemecanique Sensor Pour plus d'informations, veuillez contacter votre représentant Telemecanique Sensors France : FR.salesorders@tesensors.com Retrouvez toutes les informations produits sur le site Telemecanique Sensors : https://tesensors.fr/fr
Statut commercial Statut commercial: 
Arrêt de commercialisation
AUJOURD'HUI
NOV. 04, 2024
Fin de commercialisation
JUIN 01, 2023
Principales
Gamme de produit Détecteurs de proximité inductifs Telemecanique XS
Nom de gamme Universel
Type de capteur Détecteur de proximité inductif
Application -
Nom du capteur XS8
Forme du capteur Forme 40 x 40 x 117
Dimension 117 mm
Type de carter Fixe
Capacité de montage du détecteur Non encastrable
Matière Plastique
Matière du coffret PBT
Type de signal de sortie Numérique
Mode de raccordement 2 fils
[Sn] portée nominale 40 mm
Sortie logique 1 "O" ou 1 "F" programmable
Type de circuit de sortie CA/CC
Raccordement électrique Borniers à vis-étrier, 4 x 1,5 mm²
[Us] tension d'alimentation 24…240 V CA 50/60 Hz
24…240 V CC
Pouvoir de commutation en mA 5…200 mA CC
5…300 mA CA
Degré de protection IP IP67 conforme à CEI 60529
IP65 conforme à CEI 60529
IP69K conforme à DIN 40050
Complémentaires
Face de détection Tête à encoche 5 positions
Matière de la face avant PBT
Domaine de fonctionnement 0…32 mm
Parcours différentiel 3…15% de Sr
Précision de répétition <= 3% du Sr
Nombre d'entrée de câble 1 entrée taraudé pour 1/2" NPT presse étoupe
Etat LED Alimentation activée :1 LED (vert)
État sortie :1 LED (jaune)
Limites de la tension d'alimentation 20…264 V CA/CC
Courant résiduel maximal 1,5 mA état ouvert 120 V
0,6 mA état ouvert 24 V
Fréquence de commutation <= 25 Hz CA
<= 50 Hz CC
Chute de tension maximale <5,5 V (fermé)
Retard à la disponibilité maxi 7,5 ms
Retard réponse maximal 1,4 ms
Retard récupération maxi 2,5 ms
Marquage CE
Hauteur 40 mm
Longueur 40 mm
Largeur 117 mm
Poids du produit 0,244 kg
Environnement
Certifications du produit UL
CCC
CSA
Température de l'air ambiant en fonctionnement -25…70 °C
Température ambiante de stockage -40…85 °C
Tenue aux vibrations 25 gn amplitude = +/- 2 mm (f = 10…55 Hz) se conformer à CEI 60068-2-6
Tenue aux chocs mécaniques 50 gn pour 11 ms se conformer à CEI 60068-2-27
Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre Produit Green Premium
Directive RoHS UE Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
Mercury free Oui
RoHS exemption information
print Oui
Profil de circularité Pas d'opérations particulières de recyclage requises