Schneider-Electric
 
XS8D1A1MAL2 image- distributeur
XS8D1A1MAL2
XS détecteur inductif plast - 80x80x26mm noyable apprent Sn60mm AC/DC NO - 2m
Message important Message important: 
Nous avons mis à jour le processus de commande des produits Telemecanique Sensor Pour plus d'informations, veuillez contacter votre représentant Telemecanique Sensors France : FR.salesorders@tesensors.com Retrouvez toutes les informations produits sur le site Telemecanique Sensors : https://tesensors.fr/fr
Statut commercial Statut commercial: 
Arrêt de commercialisation
Informations techniques
Principales
Gamme de produit Détecteurs de proximité inductifs Telemecanique XS
Nom de gamme Universel
Type de capteur Détecteur de proximité inductif
Application -
Nom du capteur XS8
Forme du capteur Forme plate 80 x 80 x 26
Dimension 26 mm
Type de carter Fixe
Capacité de montage du détecteur Non encastrable
Matière Plastique
Matière du coffret PBT
Type de signal de sortie Numérique
Mode de raccordement 2 fils
Portée nominale 40 mm encastrable
60 mm non encastrable
Sortie logique 1 "F"
Type de circuit de sortie CA/CC
Raccordement électrique Sur plage
Longueur de câble 2 m
[Us] tension d'alimentation 24…240 V CA/CC 50/60 Hz
Pouvoir de commutation en mA 5…200 mA CC
5…300 mA CA
Degré de protection IP Double isolation IP68 conforme à CEI 60529
Complémentaires
Face de détection Frontal
Matière de la face avant PBT
Zone de réglage fin 20…40 mm encastrable
20…60 mm non encastrable
Parcours différentiel 1…15% du sr
Composition du câble 2 x 0,34 mm²
Isolement PVC
Limites de la tension d'alimentation 20…264 V CA/CC
Courant résiduel maximal 1,5 mA état ouvert
Fréquence de commutation <= 150 Hz
Chute de tension maximale <5,5 V (fermé)
Consommation électrique <= 10 mA sans charge
Retard à la disponibilité maxi 15 ms
Retard réponse maximal 0,3 ms
Retard récupération maxi 6 ms
Marquage CE
Profondeur 26 mm
Hauteur 80 mm
Largeur 80 mm
Environnement
Certifications du produit Ecolab
CSA
UL
CCC
Température de l'air ambiant en fonctionnement -25…70 °C
Température ambiante de stockage -40…85 °C
Tenue aux vibrations 25 gn amplitude = +/- 2 mm (f = 10…55 Hz) se conformer à CEI 60068-2-6
Tenue aux chocs mécaniques 50 gn pour 11 ms se conformer à CEI 60068-2-27
Durabilité de l'offre
Emballage sans plastique Non
Emballage avec carton recyclé Non
Directive UE RoHS Conformité proactive (produit hors de la portée juridique de la directive européenne RoHS)
Sans mercure Oui
Informations d'exemption RoHS
print Oui
Profil Économie Circulaire Pas d'opérations particulières de recyclage requises
Reprise No