|
|
|
XS8D1A1MBL10
XS détecteur inductif plast - 80x80x26mm noyable apprent Sn60mm AC/DC NC - 10m
|
|
|
AUJOURD'HUI AVR. 19, 2024
|
|
Fin de commercialisation JUIN 01, 2023
|
|
|
|
|
Principales
Gamme de produit
|
Détecteurs de proximité inductifs Telemecanique XS
|
Nom de gamme
|
Universel
|
Type de capteur
|
Détecteur de proximité inductif
|
Application
|
-
|
Nom du capteur
|
XS8
|
Forme du capteur
|
Forme plate 80 x 80 x 26
|
Dimension
|
26 mm
|
Type de carter
|
Fixe
|
Capacité de montage du détecteur
|
Non encastrable
|
Matière
|
Plastique
|
Matière du coffret
|
PBT
|
Type de signal de sortie
|
Numérique
|
Mode de raccordement
|
2 fils
|
[Sn] portée nominale
|
40 mm encastrable
60 mm non encastrable
|
Sortie logique
|
1 "O"
|
Type de circuit de sortie
|
CA/CC
|
Raccordement électrique
|
Sur plage
|
Longueur de câble
|
10 m
|
[Us] tension d'alimentation
|
24…240 V CA/CC 50/60 Hz
|
Pouvoir de commutation en mA
|
5…200 mA CC
5…300 mA CA
|
Degré de protection IP
|
Double isolation IP68 se conformer à CEI 60529
|
Complémentaires
Face de détection
|
Frontal
|
Matière de la face avant
|
PBT
|
Zone de réglage fin
|
20…40 mm encastrable
20…60 mm non encastrable
|
Parcours différentiel
|
1…15% du sr
|
Composition du câble
|
2 x 0,34 mm²
|
Isolement
|
PVC
|
Limites de la tension d'alimentation
|
20…264 V CA/CC
|
Courant résiduel maximal
|
1,5 mA état ouvert
|
Fréquence de commutation
|
<= 150 Hz
|
Chute de tension maximale
|
<5,5 V (fermé)
|
Consommation électrique
|
<= 10 mA sans charge
|
Retard à la disponibilité maxi
|
15 ms
|
Retard réponse maximal
|
0,3 ms
|
Retard récupération maxi
|
6 ms
|
Marquage
|
CE
|
Profondeur
|
26 mm
|
Hauteur
|
80 mm
|
Largeur
|
80 mm
|
Poids du produit
|
0,71 kg
|
Environnement
Certifications du produit
|
CCC
CSA
UL
|
Température de l'air ambiant en fonctionnement
|
-25…70 °C
|
Température ambiante de stockage
|
-40…85 °C
|
Tenue aux vibrations
|
25 gn amplitude = +/- 2 mm (f = 10…55 Hz) se conformer à CEI 60068-2-6
|
Tenue aux chocs mécaniques
|
50 gn pour 11 ms se conformer à CEI 60068-2-27